AVXはエレクトロニカ2018に出展します

6 月 223 ~ 3 日、ミュンヘンのホール B500、ブース 13 およびホール C16、ブース XNUMX の AVX および子会社 Ethertronics、AB Elektronik、および ATC をご覧ください。
エレクトロニカ2018
ファウンテンイン、サウスカロライナ州(8年2018月XNUMX日) – AVX株式会社は、高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、要求の厳しい自動車、医療、軍事、航空宇宙、産業、および消費者市場のアプリケーション向けに実証済みの製品の膨大なポートフォリオを展示しています。 electronica 2018 、13月16日から6日までミュンヘンで。 AVX は、ホール B223 のブース 3 とホール C500 のブース XNUMX で子会社の Ethertronics、AB Elektronik、ATC と並んで展示しており、AVX の独自の機能と利点について学ぶために、多数のオンサイト技術専門家と話をするよう参加者を招待しています。タンタル、セラミック、パワーフィルムコンデンサなどの幅広い新製品と既存製品。高度な回路保護デバイス。革新的な基板対基板、電線対基板、I/O、および USB コネクタ。フィルター、インダクター、ヒューズ、カプラーなどのマイクロ波および RF 回路ソリューション。自動車からIoTアプリケーションまでの一連のセンサーと制御。高性能アクティブおよびパッシブ アンテナ。

エレクトロニカは、電子部品、システム、およびアプリケーションの主要な世界的な見本市として広く知られており、28 回目となる隔年イベントである今年は、3,500 か国以上から 50 以上の出展者が集まり、最先端のテクノロジー、電子製品、業界のトレンド、エレクトロニクス業界全体からあらゆる市場向けに革新的なコンポーネントレベルのソリューションを提供します。

「エレクトロニカは長い間、世界のエレクトロニクス業界の主力カンファレンスであり、私たちはこの前例のないイベントに再び参加できることに興奮しており、誇りに思っています」と AVX のグローバルセールス担当バイスプレジデント、アレックス シェンケルは述べています。 「今年は、ニッチおよびクロスマーケットの両方の幅広いアプリケーション向けに、高性能、高信頼性のコンポーネントと製品ソリューションの拡大を続ける当社のポートフォリオを参加者に紹介し、当社の信頼できる製品の最新の追加製品を紹介することを特に楽しみにしています」ソリューション ポートフォリオ: 5G、Wi-Fi、IoT デバイスなどの無線通信アプリケーション向けのイーサトロニクスの超高性能スマート アンテナ システム。」

AVX および子会社である Ethertronics、AB Elektronik、ATC からの展示製品には次のものが含まれます。

  • AVXの新作 TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) シリーズ湿式タンタル スーパーキャパシタは、最大動作温度 175 °C で定格されており、入手可能な T4 ケース コンデンサの中で最高の DC 静電容量と動作温度の両方を提供し、最大 10,000 時間の延長寿命を実現する卓越した電気的および機械的安定性を実現します。
  • AVX の拡張された範囲 宇宙レベル ESCC QPL 3009/041 シリーズ X7R 卑金属電極 (BME) 積層セラミック コンデンサ (MLCC)は、現在市場で入手可能な ESCC MLCC の中で最も高い CV 範囲を持ち、0402 ~ 2220 の 2.2 つのケース サイズで入手可能で、静電容量値と電圧定格は 22nF ~ 16uF および 100 ~ XNUMXV に及びます。
  • AVXの新作 70-9159 シリーズ XNUMX ピース基板対基板 (BTB) STRIPT™ リンク接点システム リニア LED およびコプレーナ PCB 接続用で、オフロード車両照明用途向けの従来の絶縁コネクタよりも薄型かつ低コストで超高信頼性のパフォーマンスを実現します。
  • AVXの新作 0805 ケース BP シリーズ多層集積薄膜 (ITF) バンドパス フィルター超小型の薄型ケースで優れた高周波性能を発揮し、1,308 ~ 4,320MHz にわたる XNUMX つの周波数帯域で利用可能で、移動通信システム、衛星 TV 受信機、GPS などの幅広いワイヤレス アプリケーションとの互換性があります。 。
  • イーサトロニクス' LTE Cat-M1/NB-IoT を世界中でカバーする待望の IoT アンテナで、特に小型 PCB を備えた IoT デバイスの低周波数帯域パフォーマンスを最適化するように設計されています。エレクトロニクス後にリリースされる予定の新しいアンテナは、すべてのグローバル LTE Cat-M1 および NB-IoT 周波数帯域に対して優れた高効率パフォーマンスを提供し、最大限のバッテリー節約を可能にし、薄型で狭い立ち入り禁止エリアを備えています。コンパクトで高密度な設計をサポートします。

AVX はまた、ホール B6、ブース 223 の場所で仮想現実自動車体験を主催し、AVX 製品が自動車産業アプリケーションでさまざまな方法で使用されることを示す没入型体験を来場者に提供します。

バーチャルリアリティ

AVX の詳細については、エレクトロニカ 6 のホール B223 のブース 3 およびホール C500 のブース 2018 をご覧ください。 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedInTwitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。