AVX、EDS 2016 で新製品を発表

サウスカロライナ州ファウンテンイン (6 年 2016 月 2016 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、10 月 13 日から 2015 日までラスベガスのミラージュ ホテル アンド カジノで開催される XNUMX Electronic Distribution Show (EDS) に参加します。このイベントで、AVX は新しいパッシブ製品とインターコネクト製品を発表し、さまざまな販売および販売パートナーと会合し、XNUMX 年を通じて高品質のパフォーマンスと優れた顧客サービスを提供したことで獲得した XNUMX つの TTI サプライヤー エクセレンス賞を受賞します。

EDS は、国際エレクトロニクス業界の世界的リーダーのための主要な年次イベントであり、電子部品、機器、付属品の製造業者と販売業者に、600 対 400 のミーティング、製品展示会、教育プログラムを通じてビジネス関係を構築し維持するユニークな機会を提供します。 、ネットワーキングの機会。今年、EDS は販売代理店 4,000 社、出展企業 XNUMX 社が出展し、約 XNUMX 人の参加者を迎えることを予定しています。参加者には、電子販売代理店、一連の電子製品や付加価値機器やサービスを販売代理店に提供するサプライヤー、受動部品、電気機械部品、相互接続部品、計測器、データ通信製品、能動部品、付属品のメーカーが含まれます。

「今年も EDS に参加できることをうれしく思います。電子配信業界のすべての関係者と交流し、AVX の最新開発について最新情報を提供できることを楽しみにしています」と AVX フェローの Ron Demcko 氏は述べています。 「EDS は、すべてのチャネル パートナーとのオープンなコミュニケーションを維持できるユニークなイベントです。当社のテクノロジー、戦略、ビジョンに関する重要な最新情報を提供するため。また、ディストリビューター、サプライヤー、営業担当者がどのような課題に直面しているかを知ることで、より効果的なソリューションを開発し、より大きな成功に向けて努力を調整できるようになります。」

EDS 2016 で現在予定されている AVX の発表は次のとおりです。
• 新しいポークホーム削減スルーワイヤおよびジャンクションボックス WTW コネクタは、簡単な挿入と取り外しを可能にし、18 ~ 24AWG の単線およびより線ゲージで最大のワイヤ保持力を発揮し、従来の圧着を備えた WTW コネクタに代わるコンパクトでコスト効率の高い代替品を提供します。そして終端を突く。
• 新しいシリーズの非常に堅牢で信頼性の高い垂直嵌合、2mm ピッチのバッテリー コネクタにより、嵌合中にエンドユーザーが不用意に接点を損傷する可能性が排除されます。
• 医療機器エンジニアに最高の信頼性と設計の柔軟性を提供することにより、次世代の電子生命維持アプリケーションを可能にする、厳密にテストされ、医学的に認定された MLCC の非常に多用途なシリーズ。
• そして、米国の軍事および航空宇宙設計で使用される AVX の宇宙レベル BME X7R MLCC の全製品に関する最新ニュース。

また、AVX は、2015 年を通じて、11 月 XNUMX 日水曜日に開催予定の TTI サプライヤー ブレックファストで、TTI がより強力なパートナーシップを構築し、品質パフォーマンスを向上させ、優れた顧客サービスを提供することに成功したことが認められ、XNUMX つの TTI サプライヤー エクセレンス アワードを受賞します。 AVX は、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカの XNUMX つの地域のそれぞれで XNUMX 年連続の勝利を収めました。

EDS の詳細については、こちらをご覧ください。 こちら。 AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 お問い合わせ.