サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2016 月 XNUMX 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、国際マイクロエレクトロニクス アセンブリおよびパッケージングで、特に長時間の高温動作向けに設計された高度なセラミックおよびタンタル コンデンサ技術に関する XNUMX つの技術プレゼンテーションを行います。協会 (IMAPS) の高温エレクトロニクスに関する国際会議 (ハイテック2016)、10年12月2016日からXNUMX日までニューメキシコ州アルバカーキで開催されます。
「高温エレクトロニクスに関する業界の主要な隔年技術カンファレンスである HiTEC は、AVX エンジニアにとって、長期間にわたる高温にさらされるアプリケーション向けの次世代電子コンポーネントの進歩に参加するための重要なフォーラムです」と、フィールド アプリケーション エンジニアの Dave DuPré 氏は述べています。 AVX。 「当社の高温開発作業には、幅広い過酷な環境用途で使用されるセラミックコンデンサ技術とタンタルコンデンサ技術の両方が含まれています。」
HiTEC 2016 は、高温エレクトロニクスに関する研究と応用の進歩に特化した業界をリードするカンファレンスです。隔年で開催されるこのカンファレンスは、コンポーネントおよびアプリケーションのエンジニアや研究者に、最先端の高温エレクトロニクスやアプリケーションの進歩を目指す世界中の同僚と情報を交換し、ネットワークを築く機会を提供します。 HiTEC 45 では、2016 以上の論文プレゼンテーションで構成される技術プログラムに加えて、業界の専門家による高温アプリケーションに関する XNUMX つの全体セッションが開催されます。また、製品展示やエンジニア向けの XNUMX 日の短期コースも開催されます。電子部品の特性と高温環境での性能を包括的にレビューします。
AVX の Dave DuPré は、今年のコンデンサーとフィルターのセッションで 200 つのプレゼンテーションを行います。 XNUMX つ目は、AVX テクニカル マーケティング マネージャーの Chris Reynolds が執筆した「高温および過酷な環境アプリケーション向けのコンデンサ技術」で、固体および湿式タンタル コンデンサの材料、コンポーネント設計とパッケージング、テスト手順、および設計上の考慮事項の進歩について取り上げています。ダウンホール石油探査、車載エレクトロニクス、軍事および航空宇宙システムなど、動作温度が XNUMX°C を超える用途での使用に適しています。
250 番目のプレゼンテーション「高温表面実装 MLCC テクノロジーの最新情報」では、高温環境向けに特別に設計されたセラミック SMT およびリード付きコンデンサ技術の最新の開発を検証し、最大 150°C 定格のデバイスの認定に焦点を当てています。 175°C または XNUMX°C 定格の従来のデバイスと比較した高温誘電体の特性評価。
AVX について詳しくは、こちらをご覧ください。 お問い合わせ.
IMAPS/HiTECについて
International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) は、専門教育を通じてマイクロエレクトロニクスおよびエレクトロニクス パッケージング技術の進歩と成長に特化した最大の協会です。協会の テクノロジーのポートフォリオ は、シンポジウム、会議、ワークショップ、専門能力開発コース、その他の取り組みを通じて普及されています。 IMAPS には現在、米国内に 3,000 人以上の会員がおり、世界中に 3,000 人以上の国際会員がいます。 IMAPS について詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.imaps.org/.
IMAPS 高温エレクトロニクス国際会議 (ハイテック) は、高温エレクトロニクス産業における情報の進歩と普及に特化した主要な隔年カンファレンスです。 HiTEC 2016 は、10 年 12 月 2016 ~ XNUMX 日にニューメキシコ州アルバカーキで開催される予定です。 HiTEC について詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.imaps.org/hitec/index.htm.