ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (5 年 2016 月 XNUMX 日) – AVX株式会社受動部品と相互接続ソリューションの大手メーカーであるは、小型で信頼性の高いパフォーマンスがミッションクリティカルなコンシューマー、医療、産業、IoTアプリケーションに最適な幅広いコネクタを紹介する革新的な新しいサンプルキットをリリースしました。物理的なサンプルとパッケージの両方で入手可能です。 インタラクティブなオンラインシミュレーション新しい相互接続サンプルキットは、ボード対ボード、ワイヤ対ボード、バッテリー、ポゴピンコネクタの15個のサンプルを搭載したPCBで構成されており、その中には ストリップ™ UL 認定の絶縁体レス シングル コンタクト AVX は、コストとプロファイルを抑えながら完全なコネクタ性能を提供する先駆者です。
サンプルキットの物理バージョンには、交換可能なモジュールまたは使い捨てモジュールをシミュレートするように設計された白い蓋が付いており、2つのアクティブなデモンストレーションが提供されます。蓋を使用して、実際のユーザーはAVXの 新しい垂直嵌合バッテリーコネクタ プラグイン可能なモジュールアプリケーションにおける角度挿入を排除し、 ポゴピンコンタクト クレードルやドッキングアプリケーションでモジュールと組み合わせることで、ポータブルデバイスへの充電、データ転送、プログラミングインターフェイスとして機能します。 仮想相互接続サンプルキット ユーザーはカーソルを使用してボード内を移動でき、各コネクタ カテゴリの簡単な説明、各シリーズの概要情報、各製品ページへの便利なリンクが提供されます。
「当社の新しいシャツポケット サンプル キットに搭載されているコネクタは、サーモスタットやセキュリティ システムなどのスマート ホーム デバイス、商業ビル制御、機械制御、産業用電子モジュール、患者モニタリングや薬剤分配装置などの接続型医療機器、スマート グリッド メーター、ブレーカー、パネルなど、幅広い消費者、医療、産業、IoT アプリケーションにおける厳しいサイズ、コスト、パフォーマンスの目標を包括的に満たすように設計されています」と AVX のコネクタ製品マネージャー、トム アンダーソン氏は述べています。
新しい相互接続サンプル キットに含まれるコンポーネントは次のとおりです。
基板対基板コネクタAVX のボード間コネクタ製品ポートフォリオには、2 ピース コネクタ、個別コンタクト、シングル ピース カード エッジ コネクタ、およびさまざまな信号および電力要件を満たすように設計された圧縮コネクタが含まれています。この製品ファミリは、最小ピッチ、低いスタッキング高さ、幅広いピン高さ、および極端な衝撃や振動にも耐えられるいくつかの堅牢なオプションを特徴とし、垂直、平行、および共面アプリケーションに最適なパッケージング ソリューションを提供します。サンプル キットには、次の 4 つの代表的なシリーズが含まれています。 薄型シングルコンタクト、 9188シリーズ スタッガードスタッカーコネクタ、 9158シリーズ 2列スタッカーコネクタ、および 9258シリーズ 超薄型スタッカーコネクタ。
バッテリーコネクタAVXは、市場で最も幅広い標準バッテリーコネクタのポートフォリオを提供しています。水平と垂直の両方のオプションが用意されているこれらの堅牢なコネクタは、ボード間接続やバッテリーパックの統合に最適です。 9155-800シリーズ 垂直嵌合 2.0mm ピッチ バッテリー コネクタがサンプル キットに含まれています。
ワイヤ対基板ポークホームコネクタ: 革新的な STRIPT 製品をいくつか取り揃えています。これらの製品は、サイズとコストの両方を削減するために絶縁体なしでフル機能のコネクタ性能を提供するように特別に設計されており、AVX のワイヤ対ボード ポークホーム コネクタのポートフォリオは、産業、機械制御、商業ビル、スマート グリッド、SSL/LED アプリケーションで最大限の機械的安定性とワイヤ保持力を実現します。サンプル キットには、次の 4 つの代表的なシリーズが含まれています。 70-9296シリーズ シングル水平コンタクト, 70-9296シリーズ シングル垂直コンタクト, 70-9296シリーズマイクロシングル垂直コンタクト, 00-9296シリーズ 薄型水平コネクタ。
ワイヤ対基板 IDC コネクタAVX のワイヤ対基板絶縁変位コネクタ (IDC) のポートフォリオには、いくつかの STRIPT 設計も含まれており、自動車レベルの衝撃、振動、温度サイクルでテストされ、PCB への気密接続を実現して長期的な信頼性を実現します。サンプル キットには、次の 4 つの代表的なシリーズが含まれています。 9176-400シリーズ 単一のIDC連絡先、 9176-500シリーズ 単一のIDC連絡先、 00-9175シリーズ 単接点IDCコネクタ、および 9176-650シリーズ シングルタインIDCコネクタ。
ポゴピンコンタクト: 堅牢性と信頼性が求められる産業および医療用途で高いサイクル寿命を実現するように設計された AVX のポゴピン接点は、ドッキングおよびクレードル用途で金メッキ PCB パッドまたはフラット接点と嵌合するように設計されており、2.0mm ~ 5.5mm の接点高さで提供され、幅広い用途にすぐに使用できるソリューションを提供し、10,000 回以上の嵌合サイクルで高い信頼性と信号整合性を実現します。XNUMX 70-9150シリーズ サンプル キットには、並列/スタッキング ポゴピン コンタクトが含まれています。
小型で信頼性の高いパフォーマンスが求められるコンシューマー、医療、産業、IoTアプリケーション向けのAVXの新しい相互接続サンプルキットの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 こちら インタラクティブオンラインキットにアクセスするには、上記の多くの埋め込みリンクのいずれかにアクセスしてください。特定のコネクタシリーズの詳細については、こちらをご覧ください。その他のお問い合わせについては、 お問い合わせ.