サウスカロライナ州ファウンテンイン (24 年 2016 月 26 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、第 XNUMX 回ビエンナーレに出展しています。 エレクトロニカ 電子部品、システム、アプリケーションの主要な世界見本市であり、8 年 11 月 2016 日から XNUMX 日までミュンヘンで開催されます。
ホール B6 のブース 314 に展示する AVX の著名な担当者は、自動車、医療、防衛、航空宇宙、産業、および民生用アプリケーション向けの高度な受動コンポーネントおよび相互接続コンポーネントの同社の膨大なポートフォリオを宣伝するために現地に来ます。
このイベントで展示されるパッシブ製品には、車載用 MLCC 用の最新の高静電容量リリース、電気自動車用の DC リンク フィルム コンデンサ、および 2 つの新しいスーパーコンデンサ シリーズが含まれます。
AVXの 車載用MLCCシリーズ AEC-Q200 の認定を受けています。 X7R と NP0 の両方の誘電体で、幅広いケース サイズ、静電容量値、動作電圧を提供します。とりわけ、先進運転支援システム (ADAS)、コア プロセッサの電源デカップリング、センサー、カメラ、レーダーなどの自動車アプリケーションでの使用に最適です。その高CV部品は、これらおよび他の高信頼性アプリケーションにおける一般的な電力品質の問題を解消し、小さなケースサイズにより、モジュールの縮小と回路内の最適な電気配置が可能になります。
AVX の FHC シリーズ DC リンク フィルム コンデンサは、電気自動車アプリケーションでインフィニオンの HybridPACK™1 および HybridPACK™2 モジュールと組み合わせて使用するために特別に設計されました。 AEC-Q200 に準拠したこのシリーズは、制御された自己修復プロセスを示す薄いメタライズド ポリプロピレン誘電体と、熱膨張の制約を軽減し、内部設計、電流能力、そして仕切り直し。
AVXの SCCシリーズ スーパーキャパシタと SCMシリーズ スーパーキャパシタ モジュールは、非常に高い静電容量値と非常に低い ESR を組み合わせて、優れたパルス電力処理特性を実現します。どちらのシリーズも単独で使用することも、一次電池や二次電池と組み合わせて使用することもでき、無停電電源装置、カメラのフラッシュ システム、遠隔計測装置、スキャナー、玩具、ゲームに加え、強盗、エネルギーハーベスティング、GSM/GSR パルス電源などのさまざまなアプリケーションにも使用できます。
このイベントで展示される相互接続製品には、15 個の基板対基板、電線対基板、バッテリー、およびポゴ ピン コネクタが含まれます。 AVX の革新的な新しいインターコネクト サンプル キットでは、小型サイズと信頼性の高いパフォーマンスを必要とする民生用、医療用、産業用、IoT アプリケーションでの使用に最適なソリューションを紹介します。物理サンプルとしてもインタラクティブなオンライン シミュレーションとしても利用できるこのキットには、いくつかの機能も備わっています。 ストリップ™ UL 認定の絶縁体レス シングル コンタクト AVX は、コストとプロファイルを抑えながら完全なコネクタ性能を提供する先駆者です。
AVX が紹介する高度なパッシブおよび相互接続コンポーネントの詳細については、 エレクトロニカ2016上記の埋め込みリンクにアクセスしてください。または、エレクトロニカに参加する予定がある場合は、6 月 314 日から 8 月 11 日まで、ホール B2016 の AVX ブース XNUMX にアクセスしてください。エレクトロニカ XNUMX での AVX 担当者との予約をするには、Rosemarie Krause までご連絡ください。テクニカルエディター、Elektronikpraxis、 [メール保護] または+49 (89) 9066-37。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.
STRIPT™ は AVX Corporation の商標です。 HybridPACK™1 および HybridPACK™2 は、Infineon Technologies AG の商標です。