SMPS における小型スタック コンデンサのケース スタディを紹介することに加え、AVX は、高度なセラミック、タンタル、パワー フィルム コンデンサ、およびスーパーキャパシタ
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (19 年 2018 月 XNUMX 日) – AVX株式会社高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである は、サンのヘンリー B. ゴンザレス コンベンション センターで開催される 2018 年アプライド パワー エレクトロニクス カンファレンス (APEC) でプレゼンテーションおよび展示を行っています。テキサス州アントニオ、4月8日からXNUMX日。
AVX フェローの Ron Demcko とスーパーキャパシタ製品マーケティング エンジニアの Eric DeRose が、「ケーススタディ: 小型スタック コンデンサが SMPS のアルミニウム電解コンデンサを置き換える」を発表します。 新興電力変換アプリケーション向けコンデンサ業界セッション (IS03) 11月25日火曜日午前6時205分頃、XNUMX号室にて。
デムコ氏とデローズ氏は、5 月 7 ~ XNUMX 日に開催される APEC 博覧会にも同僚数名とともに参加します。 ブース#1325、高度なセラミック、タンタル、パワー フィルム コンデンサおよびスーパーコンデンサを含む、高信頼性、過酷な環境、中出力および高出力コンポーネント ソリューションの AVX の膨大なポートフォリオを推進するためです。展示される製品には次のものが含まれます。
AVX はコンパクト、軽量、スペースに適した製品 ESCC QPL 3009 PME シリーズ X7R SMT MLCC、最近、200 ~ 0805 ケース サイズの新しい 2220V MLCC で拡張されました。現在、330pF ~ 330nF の容量値で入手可能な新しい 200V MLCC は、スペースディレーティングルールが適用される場合、200V 回路において 100V MIL-PRF 積層セラミックコンデンサや 100V MIL-PRF 表面実装製品と比較して大幅な性能向上を実現し、エンジニアに効果的な、信頼性の高いソリューションは、宇宙発射装置、衛星通信、宇宙電源の入出力フィルタリングラインなど、困難な宇宙および軍事用途での使用に最適です。このシリーズは、25 ~ 200V の電圧定格、4.7pF ~ 2.2μF の静電容量値、および誘電体に応じて ESA バリアント 0805、2220、および 03 終端を備えた 06 ~ 07 ケースで高信頼性の性能を提供します。
SCC シリーズ スーパーキャパシタ および SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュール、非常に高い静電容量と非常に低い ESR、および 50,000 サイクル以上の長寿命性能を組み合わせて、優れたパルス電力処理特性を実現します。どちらのシリーズも、バックアップ時間の延長、バッテリ寿命の延長、必要に応じた瞬時の電力パルスを提供し、次のような用途のホールドアップ、エネルギーハーベスティング、およびパルス電源回路において、単独で使用することも、一次バッテリまたは二次バッテリと組み合わせて使用することもできます。 : 無停電電源装置、カメラのフラッシュ システム、ワイヤレス アラーム、遠隔計測装置、GSM および GSR 伝送システム、スキャナ、玩具、ゲーム。 SCC シリーズは 2.7V 定格で、高静電容量値 (1 ~ 3,000F)、低 ESR (0.16KHz で 200 ~ 1,000mΩ)、低リーク (6 ~ 5,800μA)、および高エネルギー密度 (1.2 ~ 5.6Wh/Wh) を実現します。 kg) の幅広いケース サイズで、ラジアル、はんだピン、または円筒形のリードを備えています。 SCM シリーズは現在、高静電容量値 (5 ~ 5.4F ±0.47% 許容差)、低 ESR (7.5KHz で 20 ~ 4mΩ)、低リーク (300 ~ 1,000µA) の 2 つの電圧定格 (1,000V および 1V) で提供されています。 、高エネルギー密度 (5.6 ~ XNUMXWh/kg)、垂直または水平ラジアル リード付きのプラスチックまたはシュリンク ラップ ケース。
TRM プロフェッショナル シリーズ マルチアノード、超低 ESR タンタル コンデンサこれらは、自動車における高信頼性、過酷な環境のパワー フィルタリングおよびストレージ アプリケーションの拡大し続ける範囲の需要に対応するために、新しい「U」ケース サイズ (EIA メトリック 7361-43) でのいくつかの新しい定格で最近拡張されました。軍事、医療、航空宇宙、産業市場。 「U」ケース、「E」ケース (EIA メトリック 7343-43)、および「D」ケース (EIA メトリック 7343-31) サイズで入手可能になり、これらの体積効率の高い表面実装 J リード コンデンサは AEC-Q200 に適合します。の要件に対応し、4.7 ~ 1,500μF および 2.5 ~ 50V にわたる幅広い静電容量値と電圧定格を提供し、従来の XNUMX 倍の信頼性を実現します。 TPM商用シリーズタンタルコンデンサ、新しい「U」ケースサイズも特徴です。 TRM シリーズは、0.5 °C、直列インピーダンス 1,000Ω/V の定格電圧 (VR) で 85 時間あたり 0.1% の基本故障率を備え、さらに 25% の下限 DCL (0.0075CV)、高い体積効率、および超低ESR値は18kHzで100mΩと低いです。また、安定した電気的性能、PCB 組み立てプロセスに伴う熱機械的ストレスに対する高い耐性、および長寿命動作も示します。また、「D」ケース バリアントは、リードフレームの両側に取り付けられた XNUMX つの平行なアノードで構成されるミラー構造を特徴としています。これにより、ESR 値が半分に減り、ESL が低くなります。
FHC1およびFHC2シリーズ パワーフィルムコンデンサ、電流と電圧の変動を平滑化およびフィルタリングし、リップル電流が電源に到達するのを防ぎ、自動車、産業、医療、軍事/航空、民生、通信、および代替エネルギー用途の高電力密度インバータを保護します。このシリーズは、EV/HEV IGBT モジュール、EV/HEV 整流器とインバータ間の DC リンク回路、および中型モーター ドライブと組み合わせて使用するのに最適で、高いリップル電流能力と、動作条件下で非常に高い絶縁耐力を示します。 ~ 115°C、低インダクタンス、低 ESR、および低熱フットプリント。このシリーズは、特定のバス バー製品に強化はんだ点を備えたいくつかの基本巻線ボビンをベースにしており、高実効値電流と再分配機能、熱膨張制約の低減、高い生産性、内部設計の柔軟性、1 次元のモジュール性、および制御された自己修復機能も備えています。これにより、壊滅的な故障モードではなく、静電容量が徐々に失われるソフトな寿命末期のパフォーマンスが保証されます。 FHC140 シリーズは、300 ~ 450μF および 900 ~ 2VDC にわたる標準静電容量値と電圧定格を提供し、FHC260 シリーズは、900 ~ 410μF および 900 ~ 100VDC にわたる標準静電容量値と電圧定格を提供します。ご要望に応じて、1.5 ~ 300mF および 1400 ~ XNUMXVDC にわたるカスタム値をご利用いただけます。
「APEC には、パワー エレクトロニクス技術者にとって当面および長期的な関心のある問題に取り組む長い伝統があり、応用パワー エレクトロニクス分野の主要な年次イベントとして広く認識されています。そのため、私たちは今年の会議に参加できることを非常にうれしく思います。展示会を開催し、急速に進化するパワー エレクトロニクス業界の継続的な発展に対する当社の最新の貢献を参加者に紹介します」とデムコ氏は述べました。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 ブース#1325 at APEC 2018、 案内する www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、Facebook で「いいね!」 https://www.facebook.com/avxcorp/、Twitterでフォローしてください https://twitter.com/avxcorp、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
編集者注: APEC 2018 で AVX の担当者との面談を予約するには、BtB マーケティング コミュニケーションズの広報スペシャリストである Christina Sandidge までご連絡ください。 christina.sandidge@btbmarketing.com または919-872-8172。