AVXは、2つの新しいコンデンサシリーズのリリースに加えて、低電力から高電力アプリケーション向けの高度な受動部品の幅広いポートフォリオと、より多くの初回設計の成功を確実にするために提供するさまざまな設計ツールも宣伝します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2017月XNUMX日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVXコーポレーションは、今年の応用パワーエレクトロニクス会議および展示会(APEC 2017)は、26月30日からXNUMX日までフロリダ州タンパで開催されます。
IGBTモジュールと組み合わせて使用することで、リップル電流が電源に戻るのを防ぎ、EVおよびHEVアプリケーションでのDCバス電圧の変動を平滑化するために特別に設計された新しいFHC1およびFHC2シリーズのコンデンサのリリースに加えて、AVXのエンジニアは、 ブース#1024 また、自動車、産業、医療、軍事、消費者、通信市場全体にわたる低電力から高電力アプリケーション向けの同社の高度な受動部品の広範なポートフォリオと、より多くの初回設計成功を確実にするために同社が提供するさまざまな設計ツールも宣伝します。
「AVX のコンポーネントは、代替エネルギー源の電力を活用するために作られたものを含め、無数の電力システム設計の最前線にあります。そのため、応用電力エレクトロニクスのプレミア グローバル イベントで、この製品ポートフォリオへの最新の追加を発表できることを嬉しく思います」と、AVX の電力フィルム コンデンサ担当テクニカル マーケティング マネージャー、ジョン ガリポーは述べています。「特に自動車業界における電気システムの急速な進化により、設計エンジニアは、サイズ、重量、コスト、パフォーマンス、耐久性、堅牢性の要件がますます厳しくなってきており、これらの目標の達成を支援するのは主にコンポーネント業界の責任です。そのため、当社の経験豊富な電気技術者チームは、次世代電力エレクトロニクスの継続的な進歩をサポートするために、いくつかの革新的なコンポーネント設計 (多くはまったく新しい機能を持つ) の開発に積極的に取り組んでいます。」
AVXの詳細については、www.avx.comをご覧ください。または、1024年26月30日~2017日に開催されるAPECのブース#2017にお越しください。APEC XNUMXの詳細については、 http://www.apec-conf.org/.
編集者注: APEC 2017でAVXの担当者と面談を希望される場合は、BtBマーケティングコミュニケーションズの広報コーディネーター、サラ・ティールまでご連絡ください。 [メール保護] または919-872-8172。