京セラAVXが世界初公開*1 EIA47サイズで業界最高静電容量0402μFを実現するMLCC*2

技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、世界初の*1 47インチサイズで業界トップクラスの静電容量値0402µFを誇る、小型で大容量の積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)*2 (1.0mm×0.5mm)。2025年XNUMX月より量産開始予定。
人工知能(AI)技術の急速な進化により、生成AI搭載のスマートフォンおよびAIサーバーの需要が急速に増大しています。また、データ処理技術の高性能化に伴い、搭載部品が増加しています。そのため、限られた基板スペースで効率的な部品実装を可能とする、超小型部品へのニーズがますます高まっています。これら電子機器に多く搭載されるMLCCにおいても、さらなる小型化・高容量化への期待は高く、それと同時に、発熱等による過酷な温度環境下で使用する部品の高信頼性化も求められています。
このたび、当社が開発した「0407サイズ*2」のMLCCは、スマートフォンやウエアラブル機器に最も多く採用されているサイズです。京セラAVX独自の材料技術およびプロセス技術により、誘電体および内部電極のさらなる薄層化を実現したことで、同サイズ1個当たりの容量を当社従来製品(22μF)に比べ、約2.1倍に拡大することに成功しました。これにより必要容量の確保と部品点数の削減に大きく寄与することができます。さらに、+105℃までの高耐熱性により、AIサーバーなどの過酷な温度環境下における高信頼性を実現します。
京セラAVXは、今後も電子部品事業において市場ニーズに応える製品開発を進め、スマートフォンやAIサーバーなどの機器の小型化、高機能化に貢献してまいります。
KGM05シリーズの概要
| KGM05DR50G476MH | KGM05DR50E476MH | KGM05DS60E476MH | |
|---|---|---|---|
| サイズ(縦×横) | 1.0mm×0.5mm(厚さ0.8mm以下) |
||
| キャパシタンス | 47μF | ||
| 静電容量許容差 | M(±20%) | ||
| 動作温度範囲 | -55〜85℃ | -55〜105℃ | |
| 温度特性 | X5R(EIA) | X6S(EIA) | |
| 定格電圧 | 4Vdc | 2.5Vdc | 2.5Vdc |
| サンプル: XNUMX年XNUMX月開始 量産: XNUMX年XNUMX月開始予定 | |||
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
- *1 0402サイズのMLCCについて。2025年XNUMX月現在、京セラ調べ
- *2 EIA インチコード