競争力のある低いクランプ対動作電圧比を備えた新しい VLAS シリーズ AEC-Q200 認定多層バリスタ

新しいVLASシリーズ ロークランプトランスガード® 自動車用MLVは、AEC-Q200に準拠した、省スペースの単一SMTデバイスで、信頼性の高い双方向過電圧保護と広帯域EMI/RFIフィルタリングを提供し、はるかに大型のXNUMXコンポーネントTVSダイオードとEMCコンデンサソリューションを置き換えることができます。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(8年2019月XNUMX日) – 先進的な電子部品、相互接続、センサー、制御、アンテナソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVX Corporationは、他の標準的なバリスタよりも低いブレークダウン電圧とクランプ電圧と動作電圧の比を示すように特別に設計された、自動車認定の多層バリスタ(MLV)の新シリーズをリリースしました。バックツーバックのツェナーダイオードに似た非線形の双方向電圧電流(VI)特性を持つ酸化亜鉛ベース(ZnOベース)セラミック半導体デバイスで構成され、より大きな電流とエネルギー処理能力とEMI/RFI減衰が追加されている新しいVLASシリーズ低クランプトランスガード® 自動車用 MLV は、双方向過電圧回路保護と広帯域 EMI/RFI フィルタリング機能を、AEC-Q200 認定の単一の省スペース表面実装 (SMT) デバイスに統合し、高信頼性性能を発揮することが実証されており、これまでは過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードでしか実現できなかった非常に低いクランプ電圧対動作電圧比を実現できます。これにより、新しい VLAS シリーズ MLV は、バリスタ技術の多機能な利点を、インフォテインメント システム、エンジン制御ユニット (ECU)、マイクロコントローラ ユニット (MCU)、ディスプレイなど、強化された過電圧保護のためにより厳格なクランプ電圧性能と物理的スペースの極限の最適化を必要とする敏感な自動車、産業、および一般電子機器アプリケーションにまで拡張できます。

このシリーズは、高電流および高エネルギー処理能力、ESD ストライクに対する非常に高速なサブナノ秒 (<1nS) 応答時間、多重ストライク能力、高エネルギー吸収 (つまり、ロードダンプ)、低リーク、および優れたはんだ付け性も備えています。定格動作温度範囲全体 (-55°C ~ 125°C) にわたって電流またはエネルギーのディレーティングを必要とせず、TVS ダイオードと電磁両立性 (EMC) コンデンサのペアを置き換える場合、大幅なスペース節約を実現できます。現在、0603 つのチップ サイズ (0805、1206、1210、および 16) で提供されており、動作電圧は 35VDC、クランプ電圧は最大 30VDC (通常 0.1VDC)、エネルギー定格は 1.6~0.7J、ロードダンプ エネルギーは 3~50J、ピーク電流定格は 500~400A、静電容量は 5,000~XNUMXpF です。

「当社の新しい VLAS シリーズ ロークランプ TransGuard 車載用多層バリスタは、バリスタ技術の多機能、省スペース、高信頼性の性能の利点を、損傷やダウンタイムを防ぎ、運転者と乗客の安全を確保するために過電圧から保護する必要がある自動車および産業システムなど、非常に厳しいクランプ対動作電圧比を必要とするアプリケーションにまで拡張します」と、AVX の回路保護製品マーケティング マネージャーである Jiri Machanicek 氏は述べています。「新しい VLAS シリーズ MLV は、オン状態で TVS 保護を提供し、オフ状態では広帯域 EMI/RFI フィルタリングを提供し、定格動作温度範囲全体にわたって電流またはエネルギーのディレーティングを必要とせず、ますます一般的になっている軽量で省スペースのコンポーネントに対するクロスマーケットの要求を満たすコンパクトなフォーム ファクタを備えています。」

新しい VLAS シリーズ ロークランプ MLV は、鉛フリーはんだプロセスと互換性のある RoHS 準拠の純スズ (Ni/Sn) 上ニッケルバリア端子を備えており、AEC-Q200、IEC 61000-4-2、および ISO 10605 規格で定義されている ESD パフォーマンス要件に準拠しています。自動ピックアンドプレース マシンと互換性のあるテープ アンド リール パッケージで提供され、7 インチまたは 13 インチ リールで 1,000 個、4,000 個、および 10,000 個の数量で利用できます。また、湿度感度レベル 1 (MSL 14) を備えているため、パッケージ、保管、およびマウントとリフロー プロセスのタイミングに関する一般的な懸念が軽減されます。このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。

AVXの新しいVLASシリーズ低クランプトランスガード自動車用多層バリスタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。設計の提案や部品の推奨、または他のケーブルとの互換性のために設計されたバージョンをリクエストするには、 お近くのAVX営業担当者にお問い合わせくださいすぐに入手可能な場合は、 株式会社TTI, Rutronik, Mouser Electronics.