光通信用新コンデンサ(UBCシリーズ)
KYOCERA AVX は、着実に拡大するクロスマーケット アプリケーションにおける高速、高帯域幅の光通信システムに対する需要の高まりにさらに応えるために、550/560 シリーズ超広帯域コンデンサの選択肢を拡大しました。

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年2月23日)- 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的なリーディングカンパニーである京セラAVXは、 550/560シリーズ超広帯域コンデンサ 高速、高帯域幅の光通信システムに対する市場間の需要の高まりに、より適切に対応します。
世界の光通信システム市場は2025年に368億7000万ドルと評価され、 74.21年までに2034億ドル これは主に、オンラインゲームやストリーミングビデオからデータセンター、クラウドコンピューティング、IoT、5Gネットワーク、スマートシティインフラに至るまで、高速・高帯域幅データ伝送アプリケーションの急速な普及によるものです。高速・高帯域幅光通信システムへの需要の高まりは、京セラAVX 550/560シリーズの超広帯域コンデンサ(UBC)のように、高い信号整合性、高い信頼性、高精度を実現する小型で高周波のRF/マイクロ波部品への需要も同時に高まっています。
京セラ AVX 550/560 シリーズ UBC 7kHz~110GHzの超広帯域RF/マイクロ波性能において、信頼性と再現性に優れた高性能積層セラミックコンデンサ(MLCC)です。超低挿入損失、フラットな周波数応答、優れたリターンロスを実現しています。堅牢な一体型構造で、3種類のEIAケースサイズ(01005、0201、0402)をご用意しています。リフローはんだ付けに対応した錫または金メッキのニッケルバリア端子を備え、ベースメタライゼーションがはんだに浸出して脆い金属間化合物を形成するのを防ぎます。金属間化合物は、ひび割れやはんだ付け性の問題を引き起こす可能性があります。
550/560シリーズUBCの4つの新品番の登場により、現行シリーズは合計15品番となり、0402ケースの静電容量値(1、10、22、47nF)が新たに4種類追加され、最大動作電圧定格が16Vから100Vに拡張されました。550/560シリーズは、周波数範囲が7kHzから110GHz、静電容量範囲が1~220nF(静電容量許容差±10~100%)、動作電圧が最大100V、動作温度範囲が-55°Cから+125°Cとなっています。
これらの定格に加え、シリーズの堅牢な構造と優れた超広帯域性能を備えた550/560シリーズUBCは、幅広い高速超広帯域マイクロ波およびミリ波(mmWave)光通信システムにおけるDCブロッキング、AC結合、バイパス、フィードバックなどのアプリケーションに最適です。主なアプリケーションとしては、トランスインピーダンスアンプ、受信および送信光サブアセンブリ(ROSAおよびTOSA)、同期光ネットワーク(SONET)、ブロードバンド試験装置、垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)、光ファイバー、アナログおよびデジタルフロントエンド回路、RFサンプリング、RFネットワーク制御、5Gおよび衛星通信ネットワーク、そして産業用オートメーション機器から空港セキュリティシステム、隠し武器探知機、無人運転車両に至るまで、幅広いアプリケーションに導入されている高解像度センシング、イメージング、レーダーデバイスなどが挙げられます。
「京セラAVXは、20年以上にわたり高度なRFおよびマイクロ波部品の開発に携わってきました。その豊富な経験を活かし、お客様が幅広い高速、高帯域、高周波アプリケーションにおける進化する課題を克服できるよう支援しています」と、京セラAVX北米部門のRF製品マネージャー、モハメッド・アブ・ナイム氏は述べています。「新たに拡充された550/560シリーズUBCは、15種類のコンパクトな高周波RF/マイクロ波コンデンサをお客様に提供します。これらのコンデンサは、高性能再現性を実現する高品質材料を使用し、実験室および現場でテストされ、高い信号整合性、高い信頼性、高精度、そして最大110GHzの周波数における超低挿入損失を実現することが実証されています。これは、競合他社の多くが追随できないものです。」
KYOCERA AVX 550/560 シリーズ UBC も RoHS に準拠しており、500 ~ 20,000 個の数量がテープ イン リールで出荷されます。
KYOCERA AVXの詳細については 550/560シリーズ超広帯域コンデンサ(UBC)Sパラメータデータチェックアウト 製品ページ (NAIST) と データシート後者は、Sパラメータ値、周波数データ、ヘッダー情報を含むS2P Touchstoneファイルを直接ダウンロードし、2ポートマイクロ波および無線周波数回路の解析とシミュレーションに使用できます。高度で正確かつスケーラブルなシミュレーションモデルについては、 Modelithicsにアクセスし、プロモーションコードAVXWPを使用して90日間の無料トライアルをご利用ください。ご注文はDigiKeyまたはMouser Electronicsをご覧ください。4つの新品番は11月に入荷予定です。
の詳細については 京セラAVXのRF/マイクロ波製品ポートフォリオ含みます RFマイクロ波コンデンサ のような 550/560シリーズ、および高速光通信システム向けのその他の京セラAVXソリューション(以下を含む) UBR シリーズ超広帯域抵抗器, ATシリーズ広帯域減衰器, RCNシリーズゲインイコライザー, QBシリーズQ-Bridge熱伝導体 — ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。