高性能の超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーション向けに最適化された新しい UBC 550Z、550U、および 550L シリーズ コンデンサは、堅牢でコンパクトな一体型の表面実装多層セラミック構造を備えており、超低挿入を実現します。損失、優れたリターンロス、フラットな周波数応答、高い再現性を備えています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (20 年 2021 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい製品をリリースしました。 UBC 550 シリーズ超広帯域コンデンサ 厳しい動作要件を持つ超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーションにおいて、16KHz から 70+GHz までの信頼性と再現性のあるパフォーマンスを提供するように設計されています。新しい UBC 550Z、550U、および 550L シリーズ超ブロードバンド コンデンサは、最高品質の RoHS 準拠材料で作られた堅牢かつコンパクトな一体型表面実装多層セラミック構造を備えており、超低挿入損失、優れたリターンを示します。損失、平坦な周波数応答、およびユニット間の高い再現性。これらの特性により、このシリーズは、オプトエレクトロニクス、高速データ ネットワーク、トランスインピーダンス アンプ、ブロードバンド テスト装置、同期光ネットワーク (SONET)、送受信光サブアセンブリ (TOSA) 内の DC ブロッキング、カップリング、バイパス、フィードバック アプリケーションでの使用に最適です。および ROSA)、その他の超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーション。
- 新しい UBC 550Z シリーズ超広帯域コンデンサ 方向に影響されない 0201 フォームファクタは 0.58mm X 0.3mm (±0.03mm) で、バイアス適用なし、標準挿入損失 < 160dB。これらの定格は、最小 3nF の静電容量、-70°C ~ +25°C で 0.4VDC 動作、-10°C ~ +6.3°C で 55VDC 動作です。また、+125°C まで ±10% の静電容量温度係数 (TCC)、+55°C まで ±85% TCC、および +22°C または +125°C および動作時で 15Ω または 85Ω の最小絶縁抵抗を示します。直流電圧(WVDC)。
- 新しい UBC 550U シリーズ超広帯域コンデンサ 0201mm X 0.86mm (±0.33mm) の方向依存性の 0.05 フォームファクタを備え、バイアス適用なし、標準挿入損失 16 の 3°C で -70dB ロールオフで 25KHz にわたる動作周波数をサポートし、0.4+GHz までサポートします。 dB。これらは、-100°C ~ +6.3°C で 55nF の静電容量および 85VDC 動作の定格があり、定格温度範囲全体で ±15% の TCC と、+1010°C または +109°C で 25Ω または 85Ω の最小絶縁抵抗を示します。 Cおよび定格電圧。
- 新しい UBC 550L シリーズ超広帯域コンデンサ 方向に依存しない 0402 フォームファクタは 1.016mm X 0.508mm (±0.1mm) で、バイアス適用なし、標準挿入損失 < 16dB。静電容量は 3nF、-70°C ~ +25°C では 0.5WVDC、-100°C ~ +16°C では 55WVDC と定格されています。また、85WVDC で +10°C まで ±55% TCC、125WVDC で +15°C まで ±85% TCC、および +16°C または +22°C および動作電圧 DC で 125Ω または 10Ω の最小絶縁抵抗を示します。 (WVDC)。
さらに、550つのUBC 550シリーズ(UBC 550Z、550L、および250U)はすべて、最大500秒間1,000%WVDCの耐誘電性電圧に対応し、標準のスズまたはオプションのゴールドオーバーニッケルを備えた頑丈なSMTパッケージで提供されます高速の自動化されたピックアンドプレース製造装置との互換性のために、XNUMX個またはXNUMX個の数量でテープとリールにパッケージ化されています。
「16KHzから70+ GHzに及ぶ周波数のマイクロ波およびミリ波RFアプリケーションの範囲の厳しい性能要件を満たすように設計および製造された、最新シリーズの超広帯域コンデンサを紹介できることを誇りに思います」とアレクサンダーホールは述べています。 、AVXのRF /マイクロ波フィールドアプリケーションエンジニア。 「当社の新しいUBC550シリーズ超広帯域コンデンサは、超低挿入損失、優れた反射減衰量、フラットな周波数応答、および高いユニット間再現性を示し、競合するツーピースソリューションとは異なり、コンパクトなシングルピースを備えています。最高品質の材料で作られた表面実装多層セラミック構造は、信頼性が高く、自動アセンブリプロセスと完全に互換性があり、DCブロッキング、カップリング、バイパス、およびフィードバックアプリケーションで優れた信頼性とパフォーマンスを提供することが証明されています。光通信システムおよびその他の高速ネットワーク機器。」
UBC 550シリーズ超広帯域コンデンサは、550Z103PTTと550Z103PCAT、550U104MTTと550U104MCA、550L104KTT、550L104KCAT、550L104VTT、550L104VCATの24つの異なる部品番号ですぐに入手でき、シリーズの標準リードタイムは現在XNUMX週間です。
AVX の新しい UBC 550 シリーズ超広帯域コンデンサの詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-KeyElectronics, Mouser Electronics, リチャードソン RFPDまたは 株式会社TTI。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください お問い合わせ、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
製品の詳細を見る