1990 年にシリーズを発売して以来、京セラ AVX は現在 365,000 ある固有の TRAFIM シリーズ部品番号のうち 1,000 を超える部品を製造してきました。そのすべてが、制御された自己修復技術、高エネルギー密度、安全性と高信頼性で広く知られています。産業、軍事、研究、牽引、再生可能エネルギーの幅広い用途にわたって長寿命のパフォーマンスを発揮します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2022 月 1,000 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、TRAFIM シリーズ高電圧パワー フィルム コンデンサの 6,000 個目のリリースを祝っています。最大 XNUMXVDC までの DC フィルタリングアプリケーション。 TRAFIMシリーズコンデンサ は、高いエネルギー密度と制御された自己修復技術で広く知られており、定格電圧およびホットスポット温度 100,000°C で 80 時間の寿命を超え、適切なディレーティングで最大 240,000 時間の、実証済みの安全性と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。幅広い高電圧産業、軍事、研究、牽引、送電、再生可能エネルギー用途に使用されます。 1990 年に最初の TRAFIM シリーズ コンデンサを市場に導入して以来、京セラ AVX は、現在 365,000 ある固有の TRAFIM シリーズ部品番号のうち 1,000 個以上を生産しており、これは 20,000 トンを超えるコンデンサに相当し、壊滅的な故障がゼロで世界のさまざまな産業に導入されています。
TRAFIM シリーズ コンデンサは、当初は牽引産業での使用を目的として 1987 年に開発されましたが、その後、このシリーズは継続的な設計と性能の改善が行われ、その実用性と用途が大幅に拡大されました。たとえば、金属化アルミニウムでコーティングされ、植物油を含浸させた高温ポリプロピレンフィルムを特徴とする FIM テクノロジーの統合により、静電容量損失のみからなるシリーズの良性故障モードが可能になり、雪崩効果に起因する爆発の可能性を効果的に防止できます。最大 240,000 時間の製品寿命にわたって、実証済みの安全性と信頼性の高い高エネルギー密度パフォーマンスを保証します。追加の改良点には、同じ延長された期待寿命と 66FIT 未満という優れた故障率を維持しながら、初期製品より 100% 小さい新しいケース サイズのリリースが含まれます。また、動作温度が上昇したときの最大比エネルギーが 495J/L に増加します。 95℃まで。時間の経過とともに、このシリーズは IEC 61071、IEC 61881、IEC 61373、IEC 60068-2、および EN-45545 規格にも適合しました。過去数十年にわたるこれらおよびその他の重要な設計および性能の改善により、TRAFIM シリーズ コンデンサは現在、DC リンク、電力コンバータ、ドライブ、トラクション システム、風車、変電所、エネルギー貯蔵、パルス放電、共振フィルタリング、アクティブ補正装置など。
「京セラ AVX は、この最新の製造マイルストーンを祝うことができて大変うれしく思います。また、DC フィルタリング アプリケーションで致命的な故障がゼロで、安全で効果的、信頼性が高く、長寿命の性能を提供することが実証された 1,000 個の独自の TRAFIM シリーズ高電圧パワー フィルム コンデンサを開発したことを非常に誇りに思っています」 30 年以上の生産期間を経て、現在では複数の世界市場セグメントに広がっています」と京セラ AVX の R&D エンジニアリング パワー マネージャー、クロード ヴィンセント氏は述べています。 「多くの特殊な京セラ AVX コンポーネントの場合と同様、TRAFIM シリーズの大幅な拡張はカスタム設計の要求によって促進されており、これにより、さまざまな業界での DC フィルタリング アプリケーションの進化するニーズをより適切に予測し、効率的に満たすことができます。実際、当社が製造するTRAFIMコンデンサの95%以上はカスタム設計からインスピレーションを得ています。」
TRAFIM シリーズ コンデンサは、最大 46L の容積を備えた大型の長方形、密封された、無塗装の非磁性ステンレス鋼ケースを特徴としており、現在、1,000 年 00 月にリリースされた最新モデル TRAFIMA2021 を含む、12 の標準電圧定格を備えた 1,950 の固有の部品番号として入手可能です。 6,000VDC~110VDCの範囲、10,600µF~10µFの静電容量値、±5%許容差(標準)、またはご要望に応じて±2%または±55%)、動作温度の範囲は-95°C~+495°Cです。このシリーズは、最大 100,000J/L の高い比エネルギーと、定格電圧および 80°C のホットスポット温度で最大 2 時間に及ぶ長寿命性能を実現し、寿命末期静電容量 (ΔC/C) が 240,000% 減少します。 )、適切なディレーティングを使用した場合は最大 340 時間持続します。 117 つの標準ケース サイズは 340mm x 165mm および 215mm x 815mm (長さ x 幅) で、高さは 8mm ~ 17mm まであり、統合された接地ナットが特徴です。 12 個または 30 個の MXNUMX または MXNUMX メス端子、または MXNUMX または MXNUMX オス端子と、オプションの取り付けブラケットを備えたものも用意されています。
標準TRAFIMシリーズコンデンサのリードタイムは現在30週間ですが、カスタムTRAFIMシリーズのサイズと形状、およびアプリケーション固有の設計に関する情報は、ご要望に応じて入手可能です。
京セラ AVX の TRAFIM シリーズ高電圧パワー フィルム コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/trafim-products/。標準またはカスタムの TRAFIM シリーズ コンデンサを注文するには、京セラ AVX の R&D エンジニアリング パワー マネージャー、Claude Vincent までお問い合わせください。 claude.vincent@kyocera-avx.com または +33 3 80 71 75 54。京セラ AVX の高出力フィルム コンデンサの広範なポートフォリオの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/.
その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。