新しい 9176 極および 700 極の XNUMX-XNUMX シリーズ コネクタは、堅牢で信頼性の高い気密性の高い電線対基板接続を提供し、要求の厳しい自動車、輸送、産業、照明、医療などの幅広い用途に最適です。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (30 年 2023 月 9176 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、700-18 シリーズ キャップ付き絶縁に新しい 24 ポジションおよび XNUMX ポジション モデルを追加しました。 XNUMX ~ XNUMXAWG ワイヤ用の変位接触 (IDC) コネクタは、自動車、輸送、産業、照明、医療用途の厳しい要件を満たすように設計されています。
9176-700 シリーズ キャップ付き IDC コネクタは、使いやすい薄型の表面実装フォーム ファクタを備えており、結線/保持キャップが統合されているため、ワイヤを端子に挿入するだけで (被覆剥きは不要)、押し下げるだけで、 PCB への堅牢で信頼性の高い気密接続。 この迅速かつ効率的なプロセスは、ツールやはんだを必要としないため、はんだや圧着プロセスと比較して複雑さとコストの両方が削減され、結果として得られる接続は、さまざまなレベルの衝撃、振動、および温度サイクルに対してテストされています。
9176-700 シリーズは、最大限の柔軟性を実現するために、スルー ワイヤおよびワイヤ ストップのバリエーションで利用できます。 スルー ワイヤ モデルではワイヤを任意の位置で終端できますが、ワイヤ ストップ モデルではワイヤの端を終端し、ワイヤの端を保護するストップ フェース機能を備えています。 これらのコネクタは、1AWG 撚り線または 5 ~ 18AWG 単線または撚り線を終端できる 20 ~ 24 極で利用でき、ワイヤのサイズに応じて、10 極あたり最大 9176A の定格です。 シングルコンタクト 700-600 シリーズ コネクタの定格は 300VACRMS または DC 相当です。 40 ~ 125 コネクタの定格は 40VACRMS または DC 相当です。 このシリーズは、-70°C から +XNUMX°C までの動作温度と -XNUMX°C から +XNUMX°C までの保管温度にも対応しています。
9176-700 シリーズの理想的なアプリケーションには、ディスクリート ワイヤの PCB への接続、PCB への電力と信号の供給、PCB をデイジー チェーン接続して、LED 照明、石油 & ガス起爆装置、使い捨て手術器具、医療診断、患者モニター、自動車および輸送用照明、燃料制御バルブとモジュール、およびドアハンドル。
「当社の 9176 シリーズ表面実装 IDC コネクタは、2007 年の市場導入以来、信頼性の高いディスクリート電線対基板接続のための魅力的なサイズと性能のオプションを、困難な業界で働く設計エンジニアに提供してきました。」と北米製品マネージャーのペリン・ハーディーは述べています。京セラAVX。 「これらは、信頼性と堅牢性を証明するために、さまざまなレベルの衝撃、振動、温度サイクルに対してテストされており、スマート メーターから単純なセンサー終端に至るまで、何百ものアプリケーションで現場で実証されています。新しい 9176 極および 700 極モデルで XNUMX-XNUMX シリーズを拡張することで、進化する市場とアプリケーションのニーズを満たすことができ、また、ワイヤの位置決めおよび挿入補助として機能する独自の一体型終端/保持キャップのおかげで、設計エンジニアに、PCB に電力と信号を供給するコストを簡素化し、削減するさらに多くの機会を提供します。」
9176-700 シリーズ コネクタには、ガラス繊維入りの高温 UL94 V-0 ナイロン絶縁体と、ニッケル上に純粋な錫メッキを施した高強度のリン青銅接点があります。 また、完全な下位互換性のために、9176 シリーズの他の製品とコンタクトとフットプリントのパターンを共有しています。
白い絶縁体が標準ですが、全シリーズで黒色の絶縁体もご用意しています。 さらに、青、黄、赤、緑、オレンジ、茶色の絶縁体を備えた単極 9176-700 コンタクトを特別注文で入手できます。
9176-700 シリーズは RoHS および UL 1977 規格に準拠しており、600mm リールあたり 300 個の部品を含むテープ アンド リール パッケージで出荷されます。 シリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。
京セラ AVX の新しい 9176-700 シリーズ 18 ~ 24AWG ワイヤ用キャップ付き IDC コネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。購入するには、Arrow、Digi-Key、Future、Mouser、または TTI にアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。