バリスタ選択の原則
作者: テディ ウォン
要約:
バリスタは、過渡電圧を抑制して電子回路を保護するために使用される電子部品です。回路内のバリスタの動作は TVS ダイオードと似ていますが、設計、材料、構造がまったく異なります。市場にはさまざまな用途に適したさまざまな種類のバリスタがあるため、特定の回路を保護するために適切なものを選択するのは困難です。
京セラ AVX 多層バリスタは、独自の高エネルギー多層構造を備えており、最先端の過電圧回路保護と、ESD、誘導スイッチング、自動車関連の過渡現象、NEMP、照明などによって引き起こされる過渡電圧からの保護を提供します。 KYOCERA AVX多層バリスタは、オフ状態での EMI/RFI フィルタリングも提供し、システム内で追加の EMC コンデンサの必要性を置き換えることができます。
テクニカルペーパーをダウンロード
バリスタ製品を見る
バリスタは、過渡電圧を抑制して電子回路を保護するために使用される電子部品です。回路内のバリスタの動作は TVS ダイオードと似ていますが、設計、材料、構造がまったく異なります。市場にはさまざまな用途に適したさまざまな種類のバリスタがあるため、特定の回路を保護するために適切なものを選択するのは困難です。
京セラ AVX 多層バリスタは、独自の高エネルギー多層構造を備えており、最先端の過電圧回路保護と、ESD、誘導スイッチング、自動車関連の過渡現象、NEMP、照明などによって引き起こされる過渡電圧からの保護を提供します。 KYOCERA AVX多層バリスタは、オフ状態での EMI/RFI フィルタリングも提供し、システム内で追加の EMC コンデンサの必要性を置き換えることができます。