圧接技術の歴史
作者: ハンク・マークル
要約:
金属片を物理的に接続する必要性は何千年も前から存在しています。現代のエレクトロニクス時代では、低抵抗の電気経路の必要性により、物理的な接続要件がさらに複雑になっています。どちらの場合も、はんだ付けプロセスは、紀元前 4,000 年に遡る証拠により、優れた長年の実績のあるソリューションであることが証明されています。 XNUMX つの金属部品をはんだ付けするということは、接合部が加熱され、構成部品よりも融点の低い溶加材が堆積されて接続が完了することを意味します。
テクニカルペーパーをダウンロード
金属片を物理的に接続する必要性は何千年も前から存在しています。現代のエレクトロニクス時代では、低抵抗の電気経路の必要性により、物理的な接続要件がさらに複雑になっています。どちらの場合も、はんだ付けプロセスは、紀元前 4,000 年に遡る証拠により、優れた長年の実績のあるソリューションであることが証明されています。 XNUMX つの金属部品をはんだ付けするということは、接合部が加熱され、構成部品よりも融点の低い溶加材が堆積されて接続が完了することを意味します。