デジタル デカップリング アプリケーションにおける ESR と ESL の影響

デジタル デカップリング アプリケーションにおける ESR と ESL の影響
著者: ジェフリー・ケイン博士
要約:
デジタル集積回路は、回路基板レベルであっても 100 MHz 以上のスイッチング周波数で動作するのが一般的です。これらの周波数は増加し続けるため、デカップリング コンデンサの寄生を考慮する必要があります。典型的なデジタル デカップリング アプリケーションにおける等価直列抵抗 (ESR) と等価直列インダクタンス (ESL) の影響に関する研究が示されています。 SPICE を利用すると、チップ コンデンサの ESR と ESL によって、集積回路 (IC) で見られる電圧が劇的に変化する可能性があることがわかります。寄生素子の値を変更し、その結果をさまざまな周波数の理想的なケースと比較することにより、いくつかの共通のデカップリング設計ルールが定式化されます。
テクニカルペーパーをダウンロード