AVX は実績のある TCQ シリーズ車載用導電性ポリマー チップ コンデンサを拡張および改良し、36 つの新しいケース サイズ、新しい C/V 定格、および XNUMX の新しい部品番号を追加し、信頼性を XNUMX 倍にしました

10 ~ 470μF および 2.5 ~ 50V の静電容量と電圧定格を備えた 200 つの小型薄型ケース サイズで提供されるようになった AVX の AEC-Q2015 認定 TCQ シリーズ コンデンサは、200 年以来、幅広い要求の厳しいアプリケーションで現場で実証されており、 AEC-Q2,000 仕様で要求される動作寿命、125°C で XNUMX 時間の XNUMX 倍です。

ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (31 年 2021 月 XNUMX 日) – AVX株式会社は、先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、幅広い分野で現場で実証されている AEC-Q200 認定の TCQ シリーズ車載用導電性ポリマー チップ コンデンサを拡張および改良しました。 2015 年以来、限られた基板スペースと困難な動作環境を伴う、要求の厳しい自動車、産業、通信アプリケーションの範囲に対応しています。このシリーズは現在、36 つの新しいケース サイズ、合計 52 つ、いくつかの新しい静電容量と電圧 (C/V) 定格、200 の新しい部品を提供しています。合計 XNUMX の数値を持ち、AEC-QXNUMX で指定されている信頼性の XNUMX 倍になります。

AVX の TCQ シリーズ コンデンサは、コンパクトで堅牢なフォーム ファクタを備えており、車体エレクトロニクス、キャビン コントロール、快適およびインフォテインメント システム、アフターマーケットの自動車エレクトロニクス、DC/DC コンバータ、カップリング/デカップリングなど、スペースに制約のある過酷な環境でのアプリケーションに最適です。には、推奨される使用条件下で良性の故障モードを可能にする導電性ポリマー電極が装備されています。これまでは、「B」(EIA コード 1210 または EIA メトリック 3528-21)、「D」(2917 または 7343-31)、および「Y」(2917 または 7343-20)の 2917 つの小型薄型ケース サイズのみで販売されていました。 — TCQ シリーズは現在、「E」 (7343 または 43-2924) および「U」 (7361 または 43-36) のケース サイズも提供しており、合計 52 つのフォーム ファクターがあります。このシリーズはまた、新たに拡張された静電容量と電圧定格の範囲をカバーする 10 の新しい部品番号を含むように拡張されました。現在、470 ~ 2.5μF および 50 ~ 20V の範囲の C/V 定格、±10% の静電容量許容差を備えた 220 の固有の部品番号を提供しています。これは、以前の 20 ~ 4μF (±35%) および 16 ~ XNUMXV の範囲に比べて大幅な改善です。わずか XNUMX 個の固有の部品番号で構成されます。

TCQ シリーズ車載用導電性ポリマー チップ コンデンサは、-0.1°C ~ +55°C の動作温度において、低 DC リーク (125CV)、高静電容量、安定した電気性能を示します。また、AVX がポリマー材料固有の制限を克服するために採用した材料、設計、製造の革新により、AEC-Q200 の湿度バイアス試験要件 (85°C、85% RH で 1,000 時間の Ur) も満たしています。これは、ほとんどのコンデンサ サプライヤーが達成できない偉業です。を達成し、2,000°C で 125 時間の優れた耐久性と安定性を実現し、すでに厳しい AEC-Q200 の動作寿命要件を 100% 超えています。

「当社の新たに拡張されたTCQシリーズ自動車用導電性高分子チップコンデンサは、自動車、産業、および通信市場におけるスペースに制約のある過酷な環境のアプリケーションに対して、最初の市場リリースよりも大幅に多くのソリューションを提供し、それが満たされていることを確認するために広範なテストを受けています。または、動作寿命の点で、AEC-Q200ストレステストの資格を超えています」とAVXタンタルコンデンサの製品マーケティングマネージャーであるAllenMayarは述べています。 「TCQシリーズコンデンサは、耐湿性に優れ、信頼性が向上した保守的な設計であり、AEC-Q200に適合しており、さまざまな要求の厳しいアプリケーション分野で現場で実証済みの性能を提供します。」

TCQ シリーズ コンデンサは、1°C および定格電圧で 1,000 時間あたり 85% の基本的な信頼性を 60% の信頼度で示します。また、3°C での 260 倍のリフロー互換性、鉛フリー互換性、RoHS 準拠も備えており、IATF 16949 認定施設で製造されています。部品は 7 インチまたは 13 インチのリールで純錫端子付きで供給され、標準納期は約 20 週間です。

AVX が新たに拡張および改良した TCQ シリーズ車載用導電性ポリマー チップ コンデンサの詳細については、こちらをご覧ください。 ウェブページ。ご注文や追加情報については、下記までお問い合わせください。 認定された AVX 配布ネットワーク。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。