新しい TCO シリーズ高温、車載グレードのポリマーチップコンデンサ

カテゴリ電圧で最大 150°C の動作温度定格を備えた新しい TCO シリーズ コンデンサは、AEC-Q200 要件を満たし、低 DCL および良性の故障モードを示し、低および中電力の自動車、産業、および用途に最適です。電気通信アプリケーション。
TCOシリーズ

サウスカロライナ州ファウンテンイン (16 年 2021 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい TCO シリーズ高温、車載グレードのポリマーチップコンデンサ、カテゴリ電圧で最大 150 °C の動作温度に定格され、受動部品の AEC-Q200 ストレス テスト認定要件を満たしており、85 °C、相対湿度 85%、定格電圧で最大 1,000 時間の安定した性能を保証します。 。 AVX の現場で実証されたことに基づく TCQシリーズ車載用高分子コンデンサ新しい TCO シリーズ チップ コンデンサは、IATF-16949 認定施設で製造されており、タンタル陽極、五酸化タンタル (Ta2O5) 誘電体、推奨使用条件下で良性の故障モードを示す導電性ポリマー電極で構成される堅牢な J リード構造を備えています。 。このシリーズは、低 DCL (0.1CV) と、1°C、定格電圧、1,000Ω/V のシリーズ インピーダンスおよび 85% の信頼性で 0.1 時間あたり 60% の基本信頼性も示し、高温、低温での使用に理想的です。 - 中電力の自動車、産業、通信アプリケーション。

TCO シリーズ コンデンサは現在、J-STD-7343 に従って MSL 31 定格の D ケース (EIA メトリック 3-020) コンポーネントとして入手可能で、許容誤差は 10µF ±20%、50°C で 105VDC、最大 50µA DCL、最大 ESR 150mΩ です。動作温度は 100kHz で、動作温度は -55°C ~ +150°C ですが、他のいくつかのコードが現在開発中です。また、RoHS 準拠、鉛フリー互換性があり、260°C で XNUMX 回のリフロー サイクルに耐えることができます。このシリーズの理想的な用途には、自動車のキャビン コントロール、インフォテインメント、快適システムなどが含まれます。安全性、電源管理、診断システムを管理する車体電子機器。ダッシュカム、レーダー探知機、ナビゲーション システム、サブウーファー、アンプ、ヘッドレスト モニターなどのアフターマーケット電子機器。産業機器や通信機器の DC/DC コンバータやカップリング/デカップリング回路にも使用されます。

「新しい TCO シリーズの高温車載グレード ポリマー チップ コンデンサは、200 年以上現場で実証されている当社の TCQ シリーズ車載用ポリマー コンデンサをベースにしています。」と AVX 電解コンデンサのグローバル プロダクト マネージャーのアレン マイヤー氏は述べています。 「両方のポリマー コンデンサ シリーズは、優れた材料選択、設計決定、製造プロセスのおかげで、車載用途の厳しい AEC-Q150 要件を満たしています。また、新しい TCO シリーズは、カテゴリ電圧で XNUMX°C で動作するというさらなる利点を提供します。」

TCO シリーズ コンデンサは、自動組み立てのために 13 インチまたは 20 インチの純錫リールで出荷され、このシリーズのリードタイムは現在 XNUMX 週間です。

AVX の新しい TCO シリーズ高温車載グレード ポリマー チップ コンデンサの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-KeyElectronics, Mouser Electronics株式会社TTI。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、LinkedIn、Twitter、Instagram でフォローするか、Facebook で「いいね!」するか、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 までメールしてください。