この新しい高信頼性防衛仕様コンデンサは、要求の厳しい軍事、航空宇宙、防衛、および産業用途において、高CV、非常に低いESRおよびDCL、安定した高周波静電容量保持、長寿命性能、および無害な故障モードを示します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2024 月 04051 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい TCD シリーズ DLA 04051 および COTS-Plus 導電性ポリマー コンデンサをリリースしました。これらの新しい高信頼性導電性ポリマーコンデンサは、電源やフィルタ回路など、要求の厳しい軍事、航空宇宙、防衛、産業用途で使用するために設計されており、新しい DLA XNUMX 軍事仕様に準拠しています。
TCDシリーズ導電性高分子コンデンサ 現在、鉛フリーおよび RoHS 準拠の 1210% 錫端子または錫/鉛 (Sn/PB) 端子を備えた 2917 つのケース サイズ (EIA 100 および 10) が用意されています。これらの定格は 470 ~ 10µF ±20 または 4% 許容差、50 ~ 55V、動作温度は -125°C ~ 0.1°C です。新しい TCD シリーズ コンデンサは、高 CV、非常に低い ESR、非常に低い DC リーク (2,000 CV)、安定した高周波静電容量保持、長寿命性能 (1250.5°C で 1,000 時間)、および推奨使用下での良性故障モードを示します。条件。また、85°C で 85 時間あたり 85% の基本的な信頼性を示し、振動、サージ電圧、急速試験はんだ加熱 (RTSH)、および 500°C、相対湿度 XNUMX% で少なくとも XNUMX 時間の偏湿試験に確実に耐えます。
さらに、TCD シリーズ コンデンサは統計的電気スクリーニングとサージ電流スクリーニングの対象となります。また、DLA 04051 に基づく 125 つの強化されたテスト オプションも利用できます。テスト オプション A では、+2,000°C で 125 時間の部品の寿命テストが行われ、テスト オプション B では、部品の振動、サージ電圧、RTSH、および + での寿命テストが行われます。 2,000℃でXNUMX時間。
「京セラ AVX は、一般およびスペースに制約のあるエレクトロニクス用途からソリッドステートデバイス、高電圧、高信頼性、自動車、そして現在に至るまで、アプリケーションの固有の要求を満たすことがテストされ証明された幅広い固体導電性高分子電解コンデンサを提供しています。ミルスペックのエレクトロニクス アプリケーションです」と京セラ AVX のグローバル プロダクト マネージャー、アレン マイヤー氏は述べています。 「新しい TCD シリーズでこの製品ポートフォリオをさらに拡大し、複数の市場セグメントの顧客に、要求の厳しい基板レベルの設計課題に対する革新的なソリューションを提供できることを誇りに思います。」
TCD シリーズ コンデンサは現在、24 週間のリードタイムで入手可能です。
京セラ AVX の新しい TCD シリーズ DLA 04051 および COTS-Plus 導電性高分子コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。京セラ AVX の導電性高分子コンデンサのポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/polymer/。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。