防衛用途向け積層セラミックコンデンサに関する最新情報

抽象
ディスクリート MLCC 用の MIL-PRF-32535 により、BME テクノロジーに基づく積層セラミック コンデンサの議論が始まりました。

積層セラミック コンデンサは、スルーホールまたは SMT 操作用に共通のリードフレーム上で終端された複数の個別の多層セラミック コンデンサ (MLCC) です。これらは、低損失材料セット、低 ESR (等価直列抵抗)、より高い信頼性など、MLCC テクノロジー固有の利点の多くを取り入れています。

スイッチモード電源などの一般的なアプリケーションでは、より大きな静電容量値と電流能力が必要です。積層型 MLCC は、静電容量範囲の点ではディスクリート電解コンデンサ技術と競合しますが、電圧と温度性能の点では利点があり、必然的に信頼性が向上するため、電解コンデンサに比べて価格が高いにもかかわらず、防衛用途に好ましい技術となっています。


RELEASE
デザイニング エレクトロニクス ノース アメリカ (DENA)
公開済み
2023年XNUMX月・XNUMX月
記事への直接リンク
記事のウェブサイトにアクセス
関連製品
製品の詳細を見る