新しい SpiCAT (SpiSCAP) オンライン エンジニアリング シミュレーション ソフトウェアを使用すると、エンジニアは、産業、エネルギー、自動車、輸送、通信、商業ビル、および民生用電子機器のアプリケーションにおける一般的な電力の課題を克服するように設計された SCC および SCM シリーズのスーパーキャパシタを簡単に評価および選択できます。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(5年2025月XNUMX日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、スーパーキャパシタ専用のSpiCATオンラインシミュレーションソフトウェアの新バージョンをリリースしました。
SpiCAT オンラインシミュレーションソフトウェア エンジニアは、さまざまな京セラAVXコンポーネントの固有の特性を簡単に識別できます。 積層セラミックコンデンサ(MLCC), ポリマー、タンタル、ニオブコンデンサ, 多層バリスタ(MLV)、負温度係数(NTC)サーミスタ、そして今 スーパーコンデンサー.
スーパーキャパシタは、電子または誘電体キャパシタ(セラミック、タンタル、フィルム、アルミ電解コンデンサなど)とバッテリーの性能をバランスよく兼ね備えた電気化学二重層キャパシタです。つまり、非常に高い静電容量と非常に低い ESR の組み合わせにより、優れたパルス電力処理特性が得られます。これらの独自の大容量エネルギー貯蔵デバイスは、単独で、または一次または二次バッテリーと組み合わせて使用することで、バックアップ時間を延長し、バッテリー寿命を延ばし、産業、エネルギー、通信、自動車、輸送、医療の各業界における電源バックアップ、ホールドアップ、エネルギー ハーベスティング、ピーク電力アシスト、パルス電力、バッテリー アプリケーションで瞬時の電力パルスを提供します。
新しいSpiCAT SpiSCAPオンラインシミュレーションソフトウェア KYOCERA AVXスーパーキャパシタのSCCおよびSCMシリーズスーパーキャパシタの評価と選択は、エンジニアにとってアプリケーションの放電要件に最適化されたものになります。以下の基準に基づきます。
- 初期および寿命末期の静電容量値。後者は定格静電容量の70%およびESRの200%を示すものとして定義されます。
- 初期電圧と最終電圧
- 定電流、定電力、または定抵抗モード
- 電力(W)
- 継続時間
ユーザーは、単一のセルやモジュールから部品の直列および並列の組み合わせに至るまで、推奨されるスーパーキャパシタ ソリューションを特定し、物理的および電気的特性、入力値、部品番号の説明、さらにはインタラクティブな電圧と電流対時間のグラフなど、提案されたソリューションに関する詳細情報にワンクリックでアクセスできます。
京セラ AVX スーパーキャパシタSCC および SCM シリーズのスーパーキャパシタとスーパーキャパシタ モジュールを含む は、エンジニアに次のような多くの実用的な利点を提供します。
- 静電容量値はシリーズに応じて0.47Fから3,000Fまでの範囲です。
- 高いパルスパワーと大きなエネルギー貯蔵能力
- 非常に低いESRと低い漏れ電流定格
- 適切に設計すれば、信頼性の高いパフォーマンスと長寿命を実現
- カスタム動作電圧と静電容量定格を実現できる直列および並列構成のサポート
- より高速な充電/放電サイクル、より広い範囲の定格動作温度(定格電圧で-40°C~+65°C、適切なディレーティングで+85°C)での優れた性能、およびバッテリーと比較して優れたサイクル寿命
- 一次電池と二次電池の寿命を平均で少なくとも2倍延長する能力
- 曲げリード、カスタム配線、コネクタ、はんだ付け/溶接端子のオプション
- 高信頼性、耐湿性モデル、AEC-Q200認定の自動車グレードオプションを含む堅牢な設計
- 競争価格の設定
- 有利なリードタイム
- 製造業の所有権とサプライチェーンの信頼
- 経験豊富なエンジニアリングおよび技術サポートサービス
これらのユニークな特性により、幅広い用途への適合性も実現します。京セラAVXスーパーキャパシタは、緊急メモリおよび電源バックアップ、バッテリー補助、ピークパワーアシスト、パルスパワーアプリケーションに最適です。
- 自動化、ロボット工学、スマートメーター機器
- エンジンおよびモータースターター
- 無停電電源装置
- 風力タービン
- モバイル通信(GSM)、無線(GPRS)、テレメトリ、ワイヤレスアラーム、非常照明、ハイブリッドシステム
- ハンドヘルドコントローラとスキャナ
- 電子ロック
- ウェアラブル
「当社の SCC および SCM シリーズのようなスーパーキャパシタは、電気および誘電体のコンデンサやバッテリーに比べて数多くの独自の利点があり、産業、エネルギー、自動車、輸送、通信、商業ビル、および消費者向け電子機器市場のエンジニアが一般的な電力の課題を克服するのに役立ちます。そのため、独自のアプリケーション要求に合わせて最適化されたスーパーキャパシタ ソリューションを評価および選択するのに役立つ新しい SpiCAT SpiSCAP オンライン シミュレーション ソフトウェアをリリースできることを非常に嬉しく思っています」と、KYOCERA AVX Components – Europe のプロダクト マネージャー、Jiri Machanicek 氏は述べています。
KYOCERA AVXのSpiCATオンラインエンジニアリングシミュレーションソフトウェアとSCCおよびSCMシリーズのスーパーキャパシタの詳細については、以下のボタンをクリックしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。