ユーザーフレンドリーでインタラクティブな SpiCAT シミュレーション ツールにより、要求の厳しい自動車、軍事、宇宙用途向けの 7 つの新しい高信頼性 XXNUMXR MLCC シリーズを含む、広範な部品番号のパラメトリック特性評価を迅速、簡単、正確に行うことができます。
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (19 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである は、ユーザーフレンドリーな最新バージョンを発売しました。 SpiCATオンラインシミュレーションツールこれにより、広範な多層セラミック、タンタル、ポリマー、酸化ニオブ表面実装コンデンサや多層バリスタのパラメトリック特性を迅速、簡単、正確に評価できます。インタラクティブなオンライン ツールは、共通のアプリケーション機能ごとにさまざまな製品シリーズをグループ化し、コンデンサの選択プロセスを簡素化、容易にし、迅速化します。また、設計エンジニアは、温度と周波数に関する個々の部品番号の電気特性をレビューして、アプリケーション固有の最適な選択を確実に行うことができます。最新の SpiCAT アップデートには、要求の厳しい自動車、軍事、宇宙用途向けに設計された 7 つの新しい高信頼性 XXNUMXR 誘電体多層セラミック コンデンサ (MLCC) 製品シリーズが含まれています。SpiCAT シミュレーション ソフトウェアに新たに追加された MLCC 製品には、AVX の FLEXISAFE 車載用 X7R MLCC、ESCC 承認の X7R BME 宇宙用 MLCC、NASA 承認の X7R BME 宇宙用 MLCC、軍事および宇宙レベルの MIL-PRF-32535 X7R BME MLCC が含まれます。
FLEXISAFE MLCC これらは自動車産業などの安全性が重要なアプリケーション向けに設計されており、最大 100V までの定格と 1nF ~ 470nF の静電容量値を備えています。これらは、受賞歴のある AVX の FLEXITERM™ 層を採用しており、PCB アセンブリや過酷な環境での動作に起因する機械的ストレスによる損傷からセラミック コンポーネントを保護するとともに、熱ストレスや繰り返しの ESD による低い絶縁抵抗の故障からセラミック コンポーネントを保護するカスケード電極設計を採用しています。打撃、配置ダメージ。
AVX の革新的な表面実装卑金属電極 (BME) MLCC は、MLCC の構造と処理における最先端の技術を活用し、従来の貴金属電極 (PME) 技術と比較して優れた静電容量電圧機能を備えた高信頼性の性能を実現します。以下を含む厳格な業界基準に適合しています。 ESCC 3009, ESCC 3009/034, ESCC 3009/041, NASA S311-P838, MIL-PRF-32535これらの信頼性の高い X7R MLCC は、衛星や打ち上げロケットなど、サイズ、重量、電力に敏感な (SWaP に敏感な) アプリケーションにおける重要な基板レベルのサイズと重量の削減をサポートします。
「AVX は、広範なハイテク エレクトロニクス アプリケーションに対して可能な限り最高のコンポーネント ソリューションを提供するとともに、デザインインからコンポーネントの選択、さらには最終的なメンテナンスや交換に至るまでの最も効果的な顧客サポートの両方を提供するよう努めています。いくつかの高信頼性 X7R MLCC 製品ラインの追加を特徴とするユーザーフレンドリーな SpiCAT シミュレーション ソフトウェアの最新アップデートは、これらの継続的な取り組みの最新の例にすぎません」と AVX の製品マーケティング ディレクターのニール スミス氏は述べています。 「当社の新たに更新されたSpiCATソフトウェアは、より広範な表面実装MLCC、タンタル、ポリマー、酸化ニオブのコンデンサおよび多層バリスタに対して迅速、簡単、正確なパラメトリック特性評価を提供することで、顧客の設計プロセスをより適切にサポートします。」
多層セラミック、タンタル、ポリマー、酸化ニオブ コンデンサおよび多層バリスタ用の AVX のインタラクティブなオンライン SpiCAT シミュレーション ツールの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://spicat.kyocera-avx.com/。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn および Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。