SMDタンタルコンデンサは連続動作の限界200℃を突破

SMDタンタルコンデンサは連続動作の限界200℃を突破
作者: R. ファルタス | T. ゼドニチェク
要約:
コンデンサは、あらゆる電子デバイスおよびシステムの重要な部品の 1 つです。コンデンサの主な機能には、電源電圧の平滑化、大電流パルスが必要な場合のエネルギー源のサポート、信号経路の DC 電圧のブロック、フィルタリングなどが含まれます。システムに必要な機能を確保するには、コンデンサを省略することはできず、高電流パルスが必要な場合に有効です。温度アプリケーションも同様です。石油およびガス採掘産業では、深さとともに周囲温度の上昇にさらされる掘削ヘッドの DC/DC コンバータに高温コンデンサが必要です。したがって、使用されるコンデンサやその他の受動部品および能動部品の許容動作温度が高くなるほど、より深い場所にあるリソースにアクセスできるようになります。

固体タンタル コンデンサは、優れた信頼性、堅牢性、安定したパラメータで知られています。したがって、これは動作温度を200℃まで高めることを目標としたさらなる研究開発に非常に適したコンデンサ技術です。この論文では、新しい 200℃ コンデンサのコンセプトと、固体タンタル コンデンサの動作温度を向上させる技術開発とプロセスについて説明します。高い周囲温度におけるメインコンデンサのパラメータの安定性は、価値のある製品にとって必須の条件です。

テクニカルペーパーをダウンロード