京セラAVX、新しいT1産業用シングルペアイーサネットコネクタを発表

新しい 6780-000 シリーズ IP20 T1 産業用 SPE コネクタおよびケーブル アセンブリは、スペースと重量を大幅に節約し、システムの複雑さとコストを削減し、産業オートメーション、センサー、アクチュエータ ネットワーク、スマート グリッド、交通管制、輸送システムなどのアプリケーションにおける信頼性と効率性を向上させることができます。
新製品紹介(NPI)

サウスカロライナ州ファウンテンイン(24年2025月6780日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、新しい000-20シリーズIP1 TXNUMX産業用シングルペアイーサネット(SPE)コネクタおよびケーブルアセンブリを発表しました。

継続的な通信とネットワークの簡素化を可能にする、小型で高速な産業用イーサネットコネクタへの高まる需要に応えるべく設計された新しい6780-000シリーズT1産業用SPEコネクタは、45対のツイスト銅線でイーサネットを伝送すると同時に、Power over Data Line(PoDL)技術を介して端末デバイスに電力を供給します。従来のRJ100イーサネットコネクタは、ファストイーサネット(1Mb/s)では6780対のワイヤペア、ギガビットイーサネット(000Gb/s)では45対のワイヤペアを必要とし、電源は供給しません。一方、新しい45-XNUMXシリーズSPEコネクタは、配線要件の削減と小型軽量フォームファクタにより、RJXNUMXコネクタよりも基板面積をXNUMX%削減し、貴重なスペースと重量を節約します。

また、設置と保守も迅速かつ容易で、ゲートウェイ、アナログインターフェース、バスシステム、その他のフィールドレベル独自システムを排除することで、システムの複雑さとコストを削減します。この簡素化により、システムメンテナンスの必要性と計画外のダウンタイムを削減でき、特に高度なオートメーションネットワーク、センサーおよびアクチュエータネットワーク、制御・監視カメラ、スマートグリッド、ロボット工学、交通管制、輸送、スマート監視システムなどのアプリケーションにおける信頼性と効率性の向上に役立ちます。

新しい6780-000シリーズ T1産業用SPEコネクタは、IEC 63171-6およびIEEE 802.3規格に準拠して設計、製造、試験されており、最大1メートルまで40Gb/s、最大10メートルまで1,000Mb/sの伝送速度を実現します。IP20定格、RoHS指令準拠に加え、信号線をPCBに終端処理しデータ信号性能を向上させる表面実装型ソルダーテールを備え、制御コンピュータからセンサーなどのIIoTデバイスへの継続的な通信を可能にします。さらに、プラグは信頼性の高い冷間圧接型圧接コンタクト(IDC)技術を採用しており、高速で信頼性の高い自動ケーブルアセンブリプロセスをサポートします。本シリーズは、22AWG T1産業用SPEケーブルの標準長さ(1、3、5、10m)に加え、ご要望に応じてカスタム長さもご用意しています。

さらに、新しい6780-000シリーズSPEコネクタは、4℃で60A、60VDC動作、コンタクト間耐電圧1,000VDC、コンタクト対シールド耐電圧2,250VDCの定格を備えています。最大嵌合力は20N、最小分極力および引抜力は50Nで、-1,000℃から+40℃までの動作温度範囲で85サイクルの耐久性を備えています。

「京セラAVXは、シングルペアイーサネット産業パートナーネットワークのメンバーであることを誇りに思っており、伝送プロトコルと接続コンポーネントに関する世界的な業界標準に基づいたSPEエコシステムの安全で信頼性の高い構築に尽力するとともに、それを支える接続ソリューションの開発にも積極的に取り組んでいます」と、京セラAVXヨーロッパのマーケティングマネージャー、マーク・アクティス氏は述べています。「そのため、新しいT1 SPEコネクタとケーブルアセンブリを発表できることを大変嬉しく思います。お客様が新しい業界標準に移行できるよう支援できることを楽しみにしています。この標準は、大幅な省スペースと軽量化を実現するだけでなく、システムの複雑さとコストの削減、信頼性と効率性の向上にも貢献します。」

京セラAVXの新製品6780-000シリーズ T1産業用IP20シングルペアイーサネットコネクタの詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文は、Mouser、DigiKey、Farnell、Future、TTI、Arrowのウェブサイトをご覧ください。シングルペアイーサネットの詳細については、以下をご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/single-pair-ethernet/。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。