PTH 終端付きシングルコンタクト IDC コネクタ

サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2015 月 9176 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、メッキスルーホール (PTH) を備えたシングルコンタクトの電線対基板 (WTB) 圧接コネクタ (IDC) を追加しました。 ) 実績のある 9176 シリーズへの終端を追加します。追加前は、表面実装技術 (SMT) コネクタのみで構成されていました。 9176 シリーズが知られているものと同じ機能と利点を提供します。これには、長期信頼性を実現する PCB への気密接続、最大限の柔軟性を実現するスルーワイヤまたはエンドストップ構成を備えた事前に組み立てられたストレイン リリーフ キャップ、従来のものと比較したコストの削減などがあります。手はんだ付けと 60 ピース コネクタのオプション、および自動車レベルの衝撃、振動、および温度サイクルに耐えるテスト済みの能力 — 新しいシングルタイン XNUMX-XNUMXX PTH コネクタは、コストとパフォーマンスの厳しい目標を満足できる高性能 WTB ソリューションを提供します。鉛コンポーネントを利用する産業制御、SSL、スマートグリッド、医療、輸送市場の部門向け。

600VAC 定格で、24 ~ 18A 電流定格の 5 ~ 9AWG 単線またはより線を受け入れることができる新しいシングルタイン 9176 シリーズ PTH コネクタは、市場で唯一競合するコネクタの性能仕様を満たすか、それを上回るフォームファクタを備えています。 13% 低く、30% 短く、68% 幅が狭いです。

「市場にある他の唯一のディスクリート ワイヤ PTH IDC コネクタと比較して、当社の新しい 9176 PTH IDC コネクタが体積を節約できることは、長さ、幅、高さの要件が制限されている開発エンジニアにとって非常に重要です。これらの要件は、新しいテクノロジーではますます一般的になっています。より小型で洗練された最終製品の人気のおかげです」と AVX の製品マネージャー、トム アンダーソンは述べています。 「別のメーカーの絶縁体なしの PTH IDC コンタクトもいくつか市販されていますが、それらは 260 シリーズのようにニッケル上に錫メッキを施したリン青銅ではなく 9176 真鍮で作られているため、この点で比較することはできません。パフォーマンスまで。」

40-125X PTH コネクタは、密閉または防水環境向けのポッティングおよびオーバーモールディングと互換性があり、実証済みの気密接続を備えた堅牢で信頼性の高い設計を特徴とし、-9176°C ~ +60°C にわたる動作温度定格を備えており、幅広い用途に最適です。モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなどの機械制御。防犯警報装置、火災警報器、センサーなどの商業ビル制御装置。コンソール、警察、非常用照明などの輸送用途。患者監視装置や薬剤投与装置などの医療機器。スマートグリッドメーター、ブレーカー、パネル。 SSL 電球、器具、看板、街路灯など。 RoHS に準拠し、UL および CAN/CSA C22.2 の両方に認定されている新しい 9176 シリーズ PTH コネクタは、すぐに製品に統合でき、自動配置用にテープ アンド リールにパッケージ化されています。

詳細については、Tom Anderson までお問い合わせください。 [メール保護] または 864-228-3421 にアクセスしてください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。