京セラ AVX の展示では、新しい超広帯域コンデンサや超小型多層セラミック チップ インダクタ、実証済みの超広帯域抵抗器や単層セラミックなど、高周波、高性能 RF、光ネットワークおよび通信アプリケーション向けに最適化された信頼性と再現性の高いソリューションに焦点を当てます。コンデンサー。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (8 年 2022 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、 2022 光ファイバー通信カンファレンスおよび展示会 (OFC) 6月10日からXNUMX日までカリフォルニア州サンディエゴで開催。OFC は、光ネットワーキングと通信の専門家のための最高の年次イベントとして世界的に認知されており、データセンター、ネットワーク機器とソフトウェア、テストとテストを含む幅広い RF および光通信業界にわたる最新の研究、ソリューション、テクノロジー、トレンドを参加者に紹介します。製造装置、能動部品および受動部品、ケーブル、およびファイバー。 OFC 2022 は、対面とバーチャルの両方の参加オプションを備えたハイブリッドカンファレンスとなり、100 を超えるセッション、120 名の招待講演者、195 名の出展者、および数十のワークショップを含む包括的な XNUMX 日間の技術プログラムを特色とします。チュートリアル、パネル、特別イベント。
OFC 2022における京セラAVXの展示 では、RF および光ネットワーキングおよび通信アプリケーションに最適な、新しく実績のある標準およびカスタム受動コンポーネント ソリューションの同社の広範なポートフォリオのハイライトを紹介します。ハイライトには以下が含まれます: DCブロッキング、カップリング、バイパス、フィードバック用途向けの超広帯域コンデンサ。超広帯域抵抗器 光トランシーバモジュールに最適。 超小型RF/マイクロ波インダクタ MLO™、薄膜、空芯、巻線セラミック、多層セラミック技術。そして標準とカスタム 単層セラミックコンデンサ 境界ありとなし、両面境界あり、誘電率の範囲は 14 (NP0) から 30,000 以上 (X7R) までです。
新しい UBC 550 シリーズ超広帯域コンデンサ 厳しい動作要件を持つ超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーションにおいて、16KHz から 70+GHz までの信頼性と再現性のあるパフォーマンスを提供します。これらは、超低挿入損失、優れたリターンロス、平坦な周波数応答、およびユニット間の高い再現性を示し、競合する 550 ピースのソリューションとは異なり、頑丈でコンパクトな一体型の表面実装多層セラミック構造を備えています。最高品質の RoHS 準拠の素材。 UBC XNUMX シリーズ インダクタは、オプトエレクトロニクス、高速データ ネットワーク、トランスインピーダンス アンプ、ブロードバンド テスト装置、同期光ネットワーク (SONET)、送受信光サブアセンブリ (TOSA) 内の DC ブロッキング、カップリング、バイパス、フィードバック アプリケーションでの使用に最適です。および ROSA)、その他の超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーション。
新しい 超小型積層セラミックチップインダクタ LCCIシリーズ モバイル通信およびコンピュータ ネットワーキング システム、無線大エリア ネットワーク (WLAN)、無線周波数識別 (RFID) システム、スマートフォンに至るパーソナル ハンドヘルド システム (PHS) などの電気通信およびネットワーキング アプリケーションにおいて、100 MHz から 2.4 GHz までの卓越した信頼性とパフォーマンスを提供します。タブレットやメディアプレーヤー、ゲーム機まで、高周波回路のEMI対策にも。これらは、高い Q、高い信号効率、低い DC 抵抗 (DCR)、±0.1nH までの厳しいインダクタンス許容差、および最大 10 GHz までの保証された自己共振周波数 (SRF) を示し、現在 0201、0402、および 0603 のケース サイズで入手可能です。サブミリメートル範囲の厳密な物理的公差寸法と、適切な機能を保証する錫メッキ表面実装端子を備えています。
「新しい UBC 550 シリーズおよび LCCI シリーズ ソリューションに加えて、京セラ AVX は、OFC 参加者に当社の実証済みの UBR シリーズ超広帯域抵抗器と一連の単層セラミック コンデンサの独自の利点を紹介します」と Mohammed Abu-Naim 氏は述べています。 , 京セラAVXのプロダクトマーケティングマネージャー。 "私たちの UBR シリーズ超広帯域抵抗器 頑丈な 0402 ケース、広い周波数範囲、125mW の電力定格を備えており、高周波、高性能オプトエレクトロニクス、ブロードバンド、自動車、通信、最高のパフォーマンスを要求する衛星通信アプリケーション。」
京セラ AVX の OFC 2022 展示会の詳細については、ここに埋め込まれたリンクを参照するか、6 月 10 日から XNUMX 日までサンディエゴで開催される現地のリンクを参照してください。 ブース#2706。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。