新機能: 安全性認定済み MLCC コンデンサ

新しい NP0/C0G および X7R KGK シリーズ クラス X1/Y2 および KGH シリーズ クラス X2 の安全認定コンデンサは、小型のケース サイズで高い信頼性、安定性、静電容量を実現し、民生用および産業用デバイスでの幅広い採用を可能にする一連の世界的な認定を備えています。 。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (16 年 2023 月 1 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、最初の製品のリリースにより、商用表面実装 MLCC の広範なポートフォリオを拡大しました。安全性が認定されたMLCC、新しいクラスX2/Y2 KGKシリーズおよびクラスXXNUMX KGHシリーズ。

クラス X およびクラス Y の安全認定コンデンサは、サージや過渡現象から保護し、EMI フィルタリング、AC ライン フィルタリング アプリケーションを提供するように設計されています。クラス X 安全コンデンサは、アクロス ザ ライン コンデンサとも呼ばれ、AC ラインとニュートラルの間に配置され、ショートが発生するとヒューズや回路ブレーカーなどの過電流保護装置が開いて、電流が流れなくなるように設計されています。感電の危険があります。クラス Y 安全コンデンサは、ライン対グランド コンデンサとも呼ばれ、ラインとグランドの間に配置され、フェイル オープンするように設計されています。これにより、コンデンサが通常フィルタリングするノイズや干渉が許容されますが、致命的な電気的影響は防止されます。感電の危険。

新しい KGK シリーズのような X1/Y2 安全コンデンサは、アクロス ザ ライン アプリケーションの X1 コンデンサとして、またはライン対グランド アプリケーションの Y2 コンデンサとして使用できます。新しい KGH シリーズのような X2 安全コンデンサは、250VAC 以上の主電圧に直接接続できるように設計されており、デバイスの入力インピーダンスを下げることでノイズを低減します。

京セラAVXの新製品 KGK・KGHシリーズ 安全性認定を受けたコンデンサは、リフローはんだ付けプロセス中に優れた耐浸出性を示す銅または銀/ニッケル/錫端子を備えた小型ケースサイズで、高い信頼性、高い安定性、および大容量を実現します。また、ハロゲンフリー、RoHS 準拠、TUV および UL 認定を取得し、IEC 60384-14:2013 および EN 60384-14:2013 に準拠しています。このシリーズの理想的な用途には、モデム、ファックス、電話、その他の民生用および産業用デバイスにおける雷およびサージ保護、EMI フィルタリング、および絶縁の提供が含まれます。

KGK シリーズ クラス X1/Y2 および KGH シリーズ クラス X2 安全コンデンサ NP0/C0G および X7R の 250 つの誘電体で入手可能で、定格は AC 55 V、動作温度は -125 °C ~ +0 °C です。さまざまな静電容量値と許容差も用意されています。 NP0/C3G バリアントは、1,000pF ~ 7pF の静電容量値を提供します。 X100R バリアントは、56pF から XNUMXnF までの静電容量値を提供します。このシリーズのオプション機能には、耐アーク特性や京セラ AVX 独自の FLEXITERM® 終端が含まれます。

  • 新しい NP0/C0G KGK シリーズ クラス X1/Y2 安全認定コンデンサは、1808、1812、2211 の 5 つのケース サイズで入手可能です。これらの定格は 6kV および 3kV のインパルス電圧と、680pF ~ XNUMXpF の静電容量値です。
  • 新しい X7R KGK シリーズ クラス X1/Y2 安全認定コンデンサは、1808、1812、2211、2220 の 5 つのケース サイズで入手可能です。これらの定格は 100kV インパルス電圧と 4,700pF ~ XNUMXpF の静電容量値です。
  • 新しい NP0/C0G KGH シリーズ クラス X2 安全認定コンデンサは、1808 または 1812 の 2.5 つのケース サイズで入手可能です。これらの定格は 3kV インパルス電圧と、1,000pF ~ XNUMXpF の静電容量値です。
  • 新しい X7R KGH シリーズ クラス X2 安全認定コンデンサは、1808、1812、2220 の 2.5 つのケース サイズで入手可能です。これらの定格は 150kV インパルス電圧と 56pF ~ XNUMXnF の静電容量値です。

KGK および KGH シリーズの安全認定コンデンサはエンボスキャリアテープにパッケージされ、7 インチまたは 13 インチのリールで出荷されます。このシリーズのリードタイムは現在 13 ~ 17 週間です。

「新しい KGK および KGH シリーズの安全認定コンデンサは、当社の現在の商用 MLCC 製品ポートフォリオを補完し、幅広い認定のおかげで、安全性が必要なあらゆるアプリケーション向けの部品の完全なパッケージを世界中の顧客に提供できるようになります。」京セラ AVX プロダクト マネージャーのザック コザワ氏は次のように述べています。

京セラ AVX の新しい KGK シリーズ クラス X1/Y2 および KGH シリーズ クラス X2 安全認定コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digikey および Mouser初。 京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。