リップル電流:設計上の考慮事項を補完する、ますます重要になるテスト
脚本:ヴィンセント・マオ、ジョー・ホック、ケイレブ・ウィンフリー
要約:
世界は電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、そしてより小型で高出力でありながら効率の高いシステムオンチップ(SOC)といった電動化へと移行しており、様々な環境におけるシグナルインテグリティとパワーインテグリティの両方が重要視されています。室温より20℃高い温度でのデバイス性能を評価するには、通常、リップル電流試験が必要となります。本概要では、シグナルインテグリティからマイクロ波/RFまでのアプリケーションにおけるXNUMXつのESRレベル(それぞれ低、中、高)をカバーするための試験セットアップに焦点を当てます。初期結果とデータ収集・分析手順、そして実装部品による性能への影響に関する考慮事項を紹介します。また、現在進行中の課題についても考察します。
テクニカルペーパーをダウンロード
世界は電気自動車(EV)、再生可能エネルギー、そしてより小型で高出力でありながら効率の高いシステムオンチップ(SOC)といった電動化へと移行しており、様々な環境におけるシグナルインテグリティとパワーインテグリティの両方が重要視されています。室温より20℃高い温度でのデバイス性能を評価するには、通常、リップル電流試験が必要となります。本概要では、シグナルインテグリティからマイクロ波/RFまでのアプリケーションにおけるXNUMXつのESRレベル(それぞれ低、中、高)をカバーするための試験セットアップに焦点を当てます。初期結果とデータ収集・分析手順、そして実装部品による性能への影響に関する考慮事項を紹介します。また、現在進行中の課題についても考察します。