C4 相互接続を備えた MLCC デカップリング コンデンサの信頼性と特性評価
によって書かれた:
ドナルド・シャイダー | ドナルド・ホプキンス | ポール・ズッコ | エドワード・モシュチンスキー | マイケル·グリフィン | マーク・タカクス
IBMマイクロエレクトロニクス事業部
ハドソン バレー リサーチ パーク
1580Rte. 52、ホープウェル ジャンクション、ニューヨーク州 12533
ジョン・ガルヴァーニ
AVX株式会社
2200 AVX ドライブ
マートル ビーチ、サウスカロライナ州 29577
要約:
多層セラミック (MLC) コンデンサは、セラミック (誘電体) と金属 (電極) の交互層で作られた複合構造です。誘電体材料はチタン酸バリウム系セラミック、電極はプラチナ製です。 C4 (制御コラプス チップ接続) テクノロジー [1] は、基板に複数の取り付けポイントを提供するために使用されます。チタン酸バリウムベースのセラミックの高い誘電率は、大きな静電容量/サイズ比の達成に役立ちます。静電容量の範囲は、最大 32 x 100 x 1.85 mm の本体サイズで 1.6 nF ~ 0.85 nF です。このペーパーでは、C4 相互接続を備えたコンデンサの設計、信頼性、電気的特性について説明します。認定中に実行される信頼性ストレス テストは、幅広い現場用途をカバーするように設計されており、液体間の熱衝撃、耐湿性、XNUMX 万単位あたりの熱サイクルなどのストレス テストが含まれています。標準、高温バイアス、温湿度バイアス、引張引っ張り。応力後の部品の目視検査と、応力が加わっていない部品の物理分析も実行されました。ストレス試験中に監視されたパラメータは、静電容量、漏れ電流、プレート抵抗でした。電気的特性測定には、周波数、温度、電圧の影響が含まれていました。インダクタンス測定は、自己共振技術に基づいて行われました。
テクニカルペーパーをダウンロード
多層セラミック (MLC) コンデンサは、セラミック (誘電体) と金属 (電極) の交互層で作られた複合構造です。誘電体材料はチタン酸バリウム系セラミック、電極はプラチナ製です。 C4 (制御コラプス チップ接続) テクノロジー [1] は、基板に複数の取り付けポイントを提供するために使用されます。チタン酸バリウムベースのセラミックの高い誘電率は、大きな静電容量/サイズ比の達成に役立ちます。静電容量の範囲は、最大 32 x 100 x 1.85 mm の本体サイズで 1.6 nF ~ 0.85 nF です。このペーパーでは、C4 相互接続を備えたコンデンサの設計、信頼性、電気的特性について説明します。認定中に実行される信頼性ストレス テストは、幅広い現場用途をカバーするように設計されており、液体間の熱衝撃、耐湿性、XNUMX 万単位あたりの熱サイクルなどのストレス テストが含まれています。標準、高温バイアス、温湿度バイアス、引張引っ張り。応力後の部品の目視検査と、応力が加わっていない部品の物理分析も実行されました。ストレス試験中に監視されたパラメータは、静電容量、漏れ電流、プレート抵抗でした。電気的特性測定には、周波数、温度、電圧の影響が含まれていました。インダクタンス測定は、自己共振技術に基づいて行われました。