新しい製品群には、商用および産業用の信頼性レベルと競争力のある価格を備えた湿式、導電性ポリマー、およびハイブリッド アルミニウム電解コンデンサが含まれており、CV 値とケース サイズの包括的な選択肢を提供し、現在販売されている競合コンデンサの中で最も短いリード タイムの 1 つを提供します。市場。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (21 年 2023 月 24 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、産業用に設計された広範な新製品ラインナップのラジアルリード アルミニウム電解コンデンサを発売しました。 、通信、および家庭用電化製品のアプリケーションに使用でき、XNUMX 週間のリードタイムで入手可能です。これは現在、市場にある競合コンデンサの中で最も短いリードタイムの XNUMX つです。
新しいラジアルリード製品群は、REH、REF、および REH シリーズの湿式アルミニウム電解コンデンサ、RPA および RPF シリーズの導電性ポリマー アルミニウム電解コンデンサ、および RHA および RHD シリーズのハイブリッド アルミニウム電解コンデンサで構成されており、商用の幅広い部品番号を提供しています。産業用の信頼性レベルと競争力のある価格設定。
- REAシリーズ ラジアルリード湿式アルミ電解コンデンサは高い耐久性 (3,000°C で 5,000 ~ 105 時間) を示し、通信や産業機器などの用途で長寿命の性能を発揮します。 28µF ~ 0.47mF ±22% の 20 種類の静電容量値、14VDC ~ 6.3VDC の 450 種類の電圧定格、および 40 つの定格動作温度範囲 (105 ~ 6.3V 部品の場合は -250°C ~ +25°C) で利用可能です。 105 ~ 350V の部品の場合は 450°C ~ +XNUMX°C。また、RoHS 準拠および鉛フリー互換性もあります。
- REFシリーズ ラジアルリード湿式アルミニウム電解コンデンサは、電源やフィルタ回路などの産業用アプリケーションにおいて、低インピーダンス、高リップル電流能力、および高い耐久性 (3,000°C で 6,000 ~ 105 時間) を示します。 31µF ~ 6.8mF ±6.8% の 20 種類の静電容量値と 10VDC ~ 6.3VDC の 120 種類の電圧定格があり、動作温度は -40°C ~ +105°C まで定格されています。また、RoHS、ハロゲンフリー、鉛フリーにも準拠しています。
- REHシリーズ ラジアルリード湿式アルミニウム電解コンデンサは、電源やフィルタ回路などの産業用アプリケーションにおいて、高温、低インピーダンス、高リップル電流機能に加え、高い耐久性 (2,000°C で 3,000 ~ 125 時間) を示します。 24µF ~ 1.0mF ±4.7% の 20 種類の静電容量値と 15VDC ~ 10VDC の 450 種類の電圧定格があり、動作温度は -40°C ~ +125°C まで定格されています。また、RoHS、ハロゲンフリー、鉛フリーにも準拠しています。
- RPAシリーズ ラジアルリード付き導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサは、サーバー、無停電電源装置 (UPS)、およびパワーインバータなどのアプリケーションにおいて、超低 ESR、高リップル電流能力、および高い耐久性 (5,000°C で 105 時間) を示します。 21µF ~ 1.0mF ±2.2% の 20 種類の静電容量値と 2.5VDC ~ 50VDC の 55 種類の電圧定格があり、動作温度は -105°C ~ +XNUMX°C まで定格されています。また、RoHS、ハロゲンフリー、鉛フリーにも準拠しています。
- RPFシリーズ ラジアルリード付き導電性ポリマーアルミニウム電解コンデンサは、システムボードやDC/DCコンバータなどのアプリケーションにおいて、低ESRと高い耐久性(5,000℃で105時間)を示します。 25µF ~ 4.7mF ±3.3% の 20 種類の静電容量値と 6.3VDC ~ 100VDC の 55 種類の電圧定格があり、動作温度は -105°C ~ +XNUMX°C まで定格されています。また、RoHS 準拠および鉛フリー互換性もあります。
- RHAシリーズ ラジアルリードハイブリッドアルミニウム電解コンデンサは、基地局装置などの高信頼性アプリケーションにおいて、低 ESR と高い耐久性 (5,000°C で 10,000 ~ 105 時間) を示します。 19µF ~ 1.0µF ±560% の 20 種類の静電容量値と 16VDC ~ 125VDC の 55 種類の電圧定格があり、動作温度は -105°C ~ +XNUMX°C まで定格されています。また、RoHS 準拠および鉛フリー互換性もあります。
- RHDシリーズ ラジアルリードハイブリッドアルミニウム電解コンデンサは、基地局装置や電源を含む産業用電子機器などの高信頼性アプリケーションにおいて、低ESR、高リップル電流能力、および高い耐久性(4,000℃で125時間)を示します。 11µF ~ 1.5µF ±470% の 20 種類の静電容量値と 25VDC ~ 80VDC の 55 種類の電圧定格があり、動作温度は -125°C ~ +XNUMX°C まで定格されています。また、RoHS 準拠および鉛フリー互換性もあります。
「当社の広範なラジアルリードアルミニウム電解コンデンサの新製品群は、静電容量、電圧値、ケースサイズの包括的な選択肢を提供するだけでなく、市場で入手可能な競合コンデンサの中でリードタイムが最も短い製品の1つです。」とテクニカルマーケティングのSlavomir Pala氏は述べています。京セラAVXのマネージャー。 「REH、REF、および REH シリーズの湿式アルミニウム電解コンデンサは、最も幅広い値と妥当な信頼性を最低コストで提供します。 RPA および RPF シリーズの導電性高分子アルミニウム電解コンデンサは、同様のケース サイズ、値、電圧定格を持つ湿式電解コンデンサと比較した場合、はるかに低い ESR、2 ~ 3 倍の RMS 電流能力を示す導電性高分子電解質を備えています。温度に対する安定性が 2 倍向上し、信頼性が向上します。 RHA および RHD シリーズ ハイブリッド アルミニウム電解コンデンサは、導電性ポリマー電解質の DC 漏れ効果と湿式電解質の ESR を低減し、高湿度環境で非常に優れた性能を発揮します。」
新しいラジアルリード アルミニウム電解コンデンサは、弾薬またはバルク パッケージで提供されており、このシリーズのリードタイムは現在 24 週間です。
京セラ AVX の広範な新しいラジアルリード アルミニウム電解コンデンサの詳細については、上に埋め込まれた製品ページのリンクをご覧ください。京セラ AVX のアルミ電解コンデンサのポートフォリオの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。購入するには、Digi-Key、Mouser、または TTI にアクセスしてください。その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。