新しい SCP シリーズ PrizmaCap スーパーキャパシタは、SWaP に最適化されたバッテリー駆動の製品に最適で、利用可能なスーパーキャパシタ技術の中で最も広い動作温度範囲、SFF、角柱、EDLC >1F の中で最も高い静電容量とエネルギー密度を備えています。非常に軽量で薄型のパッケージです。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (1 年 2021 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、最高のパフォーマンスを提供するように設計された標準およびカスタム スーパーキャパシタの最高の新シリーズを発売しました。 SWaP に最適化されたバッテリー駆動の製品を多数取り揃えています。 新しい SCP シリーズ PrizmaCap™ スーパーキャパシタ この製品は、現在市販されているスーパーキャパシタ技術の中で最も広い動作温度範囲(-55°C~+90°C)、現在市販されている3.5F以上の定格を持つスモールフォームファクタ(SFF)、角柱、電気二重層キャパシタ(EDLC)の中で最も高い静電容量(15~1.14F)とエネルギー密度(2.43~1Wh/kg)、そしてリチウムイオン電池などのエネルギー貯蔵用途で安全かつ効果的であることが証明されているプロピレンカーボネート電解質技術に基づく超軽量(<2g)で薄型フォームファクタ(0.8~2mm)を備えています。AVXの新しいSCPシリーズPrizmaCapスーパーキャパシタは、単独でも一次電池または二次電池と組み合わせても使用でき、バックアップ時間を延長し、電池寿命を改善し、サイズ、重量、電力(SWaP)の最適化を優先するさまざまな民生用、商用、産業用電子機器内でのエネルギー貯蔵、エネルギーおよび電力保持、パルス電力処理、および電池補助用途で瞬時の電力パルスを提供します。このシリーズは、ウェアラブルおよびハンドヘルドデバイス、産業機器、ワイヤレスキーボード、電源周辺機器、タブレット、電子書籍リーダーなどの最終製品での使用に特に適しています。 SCPシリーズPrizmaCapスーパーキャパシタは現在、4845mmのフットプリント、0.8mm、1.3mm、2.0mmのXNUMXつの超低背プロファイル、および手作業によるはんだ付けまたはより信頼性の高い接続に対応するXNUMXつの固定位置表面実装端子を備えたXNUMXつの標準フォームファクタで提供されています。 AVX インターコネクトの経済的で超薄型の 70-9159 シリーズ STRIPT™ ツーピース、シングル コンタクト。 これら 08 つの標準ソリューション (SCPB355A13SNA、SCPB855A20SNA、および SCPB156A15SNA) は、最大 2.1F の静電容量、-55°C ~ +65°C の 8.63V の電位、2.43A のピーク電流、および 55Wh/kg エネルギー密度の定格を備えています。現在市場で入手可能なスーパーキャパシタ技術の中で最も広い動作温度範囲(-90°C ~ +1.1°C)を実現しており、適切なディレーティングは 50V までです。 また、72 時間の動作後の最大 DCL は 30μA と低く、最大 ESR は 1kHz で 55mΩ、DC で 2,582mΩ と低く、電力密度は最大 0.0092W/kg、最大エネルギーは 1Wh です。 標準の設置面積と静電容量値を備えた追加の既製ソリューションは認定され次第リリースされます。カスタム SCP シリーズ PrizmaCap スーパーキャパシタは、顧客指定の設置面積と 500 ~ XNUMXF の静電容量値で利用可能です。
「当社の新しいSCPシリーズPrizmaCapスーパーキャパシターは、他のAVXスーパーキャパシターと比較して、形状、適合性、機能の点で革新的な新しい設計を備えており、この革新的な設計を活用して、現在利用可能な小さなフォームファクターの中で最高の静電容量とエネルギー密度を実現します。スーパーキャパシターのグローバル製品マネージャーであるエリック・デローズは、次のように述べています。 、AVX。 「新しいPrizmaCapsは、はんだと相互接続終端プロセスの両方と互換性のある非常に軽量で超薄型のパッケージを備えているため、設計の柔軟性が向上し、PCBが密集しており、SWaPの要求が厳しいコンパクトな民生用、商用、および産業用電子機器での使用に最適です。」
AVXの新しいSCPシリーズPrizmaCapスーパーキャパシタは、RoHSおよびREACHに準拠し、鉛フリーと互換性があり、現在米国で製造されています。 また、最適なパフォーマンスを確保するために、トレイにパッケージして出荷する前に、ライフサイクル、高温負荷寿命、温度特性、耐振動性、および湿度特性について完全にテストされています。 シリーズの標準リードタイムは現在16週間です。
AVX の新しい SCP シリーズ PrizmaCap スーパーキャパシタの詳細については、下のボタンをクリックしてください。 すぐに入手できる場合は、Mouser Electronics にアクセスしてください。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください お問い合わせ、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。
製品の詳細を見る