技術記事:車載用途向け高分子固体電解コンデンサ

車載用高分子固体電解コンデンサ
車載用高分子固体電解コンデンサ
著者: ヤロスラフ・トマスコ |スラヴォミール・パーラ
要約:
タンタル電解コンデンサは、粉末タンタルの焼結ペレットをデバイスの陽極として使用して構築されます。ペレットの輪郭表面に成長した酸化物層は誘電絶縁体として機能し、酸化物層に十分に接触するように従来の MnO2 電解質または導電性ポリマーを使用してカソード端子が形成されます。

最終的なコンデンサはさまざまな形式でパッケージ化できます。典型的な J リード表面実装構造を図 2 に示します。容量性構造は成形ケースに接着され、分離層としてカーボンを使用し、リードとの接続に銀を使用して電気的に接続されます。フレーム。

テクニカルペーパーをダウンロード