AVX とその子会社である American Technical Ceramics Corp. (ATC) の一流のエンジニアが現場に来て、超広帯域および薄膜コンデンサおよび抵抗器、熱導体、減衰器など、RF および光通信アプリケーションに最適化された一連の受動部品を推進します。 、& インダクタ
ファウンテン イン、サウスカロライナ州 (2 年 2020 月 XNUMX 日) – AVX株式会社は、高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、2020 年の展示会で RF および光通信アプリケーション向けの広範な受動部品ソリューションを展示しています。 光ファイバー通信会議および展示会 (OFC)は、8月12日からXNUMX日までカリフォルニア州サンディエゴで開催されます。光通信およびネットワーキングの専門家向けの主要な国際見本市として世界的に認められている OFC では、データセンター、ネットワーク機器とソフトウェア、試験および製造機器、能動および受動コンポーネント、ケーブル、ファイバーの最新の研究、技術、トレンド、製品ソリューションに焦点を当てています。 、およびRFおよび光通信業界の他のさまざまなセグメント。 OFC 2020 は、丸 180 日間にわたる充実した技術セッション、ワークショップ、展示会、特別イベントを満載した包括的なカンファレンス プログラムを特徴としており、700 か国から 15,000 名以上の講演者、70 名以上の出展者、XNUMX 名以上の参加者を迎えることが見込まれています。
OFC 2020 での AVX の展示は、次世代データセンター、5G インフラストラクチャ、エッジ コンピューティング、スマート シティ、V2X 通信など、進化する RF および光ネットワーキングおよび通信アプリケーション向けに設計された高度な受動コンポーネント ソリューションに焦点を当てます。 AVX とその子会社の一流のエンジニア アメリカン テクニカル セラミックス コーポレーション (ATC) は現場で、超広帯域および薄膜コンデンサや抵抗器から熱導体、減衰器、インダクタに至るまで、一連の高性能セラミック、薄膜、および特殊コンポーネントの独自の機能と利点を参加者に紹介します。 。
セラミックコンポーネントのハイライトには、頑丈に構築された超小型 (0402/1005) が含まれます。 UBR シリーズ超広帯域抵抗器は、125mW の定格電力、競合製品よりも広い周波数範囲、AVX 独自の FLEXITERM® 表面実装技術 (SMT) を備えており、オプトエレクトロニクス、ブロードバンド、自動車、テレコムにおいて最適な電力、周波数、機械的たわみ、および温度サイクル性能を提供します。 、および衛星通信アプリケーション。 高周波、高性能の範囲 単層セラミック (SLC) コンデンサ ボーダーの有無にかかわらず、14 (NP0) から 30,000 以上 (X7R) の範囲の誘電率で利用可能なブロードバンド アプリケーション用の製品も展示されます。
OFC で展示されている AVX 薄膜コンポーネントには、 超小型薄膜伝送線コンデンサ、新しい金属 - 絶縁体 - 金属 (MIM) 構造、最適な回路導電率を実現する銅配線、および幅広い静電容量値 (0.3 ~ 50pF、±20% の許容誤差) を備え、高周波構造シミュレータを使用して開発されています。あらゆる電磁問題に積極的に対処し、UHF 範囲 (300MHz ~ 3GHz) の高周波リンクおよび DC ブロッキング アプリケーションで可能な限り最高の RF パフォーマンスと信頼性を提供します。 その他のハイライトとしては、 ディスクリート薄膜コンデンサ、 その カスタム薄膜抵抗ネットワーク、複雑な回路保護、電圧調整、機器マッチング、RF インピーダンス、回路小型化の課題に対する独自のソリューションを提供します。 薄膜受動部品ソリューション さまざまなシリーズのブロードバンド、電気通信、オプトエレクトロニクス、RF アプリケーションなど、幅広いブロードバンド、電気通信、光電子、RF アプリケーションで非常に競争力のあるパフォーマンスを提供するようにカスタム設計されています。 チップモジュール, フィルター, ワイヤーボンディング可能なインターポーザー, 表面実装 RC イコライザー ネットワーク.
AVX の OFC 2020 展示では、新しい Q-Bridge 熱導体や AT シリーズ SMT アッテネータなど、幅広い特殊受動コンポーネントも展示されます。どちらも最高品質の素材で製造されており、最も要求の厳しい環境でも信頼性が高く再現性のあるパフォーマンスを提供します。 RF および光通信アプリケーション。 窒化アルミニウム (AIN) または酸化ベリリウム (BeO) で構築された Q ブリッジ導体は、高い熱伝導率、低い熱抵抗と静電容量、および高い信頼性を示し、GaN および RF パワー アンプなどのアプリケーションにコスト効率の高い熱管理ソリューションを提供します。 、フィルター、シンセサイザー、産業用コンピューター、スイッチモード電源、ピンおよびレーザー ダイオード。 AIN で構成された薄膜設計を特徴とする AT シリーズ SMT アッテネータは、クラス最高の電力定格 (最大 1W) を提供します。 温度と時間にわたって非常に安定した特性を示し、均一な電流分布と DC から 20GHz までの正確な減衰、および広い周波数スペクトルにわたって実質的にフラットな損失を示します。 インピーダンスマッチング、入力パディング、信号レベル調整、その他の重要な RF アプリケーションでの使用に最適です。
AVX OFC 2020 展示会で展示される他の受動コンポーネント ソリューションには、AVX の広範な製品からのセレクションが含まれます。 RF インダクタ、カプラ、フィルタ、ダイプレクサ、クロスオーバー、ATC と同様に 広帯域アプリケーション向けの 500 シリーズ ミリ波 SMT コンデンサ、506WLC シリーズ高周波、超広帯域、厳しい許容誤差のインダクタ、530Z および 531Z シリーズ広帯域 MLCC、560 L シリーズ UBC™ 超広帯域コンデンサ、およびその 600 シリーズ超低容量ESR、NP0 積層セラミック RF コンデンサ。 AVX と ATC は、自社の設計された薄膜ソリューションの範囲にも焦点を当てます。は、光市場アプリケーションの高周波と優れた性能の両方の要求を満たすように設計された、幅広いカスタム ハイブリッド回路やその他のユニークなマイクロエレクトロニクス薄膜ソリューションを提供します。
「OFCは、光ネットワーキングおよび通信業界を代表する世界的なカンファレンスおよび展示会であり、電気通信から自動車、産業から輸送に至る市場セグメント全体でデータ需要が着実に増加する中、イノベーションはますます重要になっています。」とディレクターのリチャード・エバーハートは述べています。 AVX で RFS 北米を販売。 「AVX は数年前からこの輝かしいイベントに参加しており、ATC の同僚とともに OFC 2020 に出展し、RF および光通信アプリケーション。」
AVX の OFC 2020 展示会の詳細については、会場のブース 2120 をご覧ください。その他すべてのお問い合わせについては、こちらをご覧ください。 www.avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn と Twitter、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。