次世代の高電圧、低 ESR SMD タンタル導電性ポリマー コンデンサが 100V のマイルストーンを突破
作者: T. ゼドニチェク | M.バルタ | J.ペトルジレック | ミューヘル | I.ホラーチェク | J. トマシュコ | L.ジェバラ
要約:
高電圧用途 (25V 以上) 向けに設計されたタンタル コンデンサは、通信、産業、自動車、その他の高信頼性用途で長年使用されてきました。従来の高電圧タンタル コンデンサの設計では、優れた信頼性、安定性、堅牢性を実現する二酸化マンガン陰極が使用されています。ただし、一定の制限があります。まず第一に、それは動作電圧です。誘電体形成プロセスが最適化されていても、そのような部品の定格電圧はほとんどの場合 50 または 63 V に制限されます。もう 2 つの制限は ESR です。マルチアノードや溝付きアノードなどの特殊なアノード形状設計を使用することで、非常に低い ESR 値が達成されていますが、二酸化マンガンの導電率が低いため、さらなる ESR の低下は制限されます。また、従来の MnO50 タンタル コンデンサの熱暴走故障モードは、サージ電流が集中する一部の回路にとって懸念事項です。したがって、従来のタンタルコンデンサの最大動作電圧をさらに制限するサージ電流集中型の回路では、最低 XNUMX% のより高い電圧ディレーティングが推奨されます。
テクニカルペーパーをダウンロード
高電圧用途 (25V 以上) 向けに設計されたタンタル コンデンサは、通信、産業、自動車、その他の高信頼性用途で長年使用されてきました。従来の高電圧タンタル コンデンサの設計では、優れた信頼性、安定性、堅牢性を実現する二酸化マンガン陰極が使用されています。ただし、一定の制限があります。まず第一に、それは動作電圧です。誘電体形成プロセスが最適化されていても、そのような部品の定格電圧はほとんどの場合 50 または 63 V に制限されます。もう 2 つの制限は ESR です。マルチアノードや溝付きアノードなどの特殊なアノード形状設計を使用することで、非常に低い ESR 値が達成されていますが、二酸化マンガンの導電率が低いため、さらなる ESR の低下は制限されます。また、従来の MnO50 タンタル コンデンサの熱暴走故障モードは、サージ電流が集中する一部の回路にとって懸念事項です。したがって、従来のタンタルコンデンサの最大動作電圧をさらに制限するサージ電流集中型の回路では、最低 XNUMX% のより高い電圧ディレーティングが推奨されます。