新しい 9169-000 シリーズ コネクタは、堅牢なベリリウム銅圧縮コンタクトと絶縁変位コンタクトを特徴としており、さまざまな過酷な環境の照明、産業、民生用電子機器のアプリケーションで信頼性の高い、信号整合性の高い接続を簡単に確立できます。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(18年2024月9169日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、新しい000-XNUMXシリーズの一体型ワイヤ対基板カードエッジコネクタを発売しました。
新しい 9169-000 シリーズのワイヤ対基板カードエッジコネクタは、現場で実証された XNUMX つのはんだ付け不要のコンタクト技術を組み合わせたもので、信頼性の高い冷間溶接のガス密閉ワイヤ対コネクタ終端用の絶縁変位コンタクト (IDC) と、信頼性の高いワイヤ対基板終端用のベリリウム銅 (BeCu) 圧縮コンタクトの XNUMX つの技術により、高信頼性接続を容易に確立し、過酷な環境の自動車、輸送、固体照明、産業、および民生用電子機器アプリケーションで優れた電気的および機械的性能を実現します。これらの新しいコネクタには、PCB 挿入エラーを防止する極性化用の位置決めリブと、機械的な保持力を強化する両側のボードロックラッチも備わっています。
新しい 9169-000 シリーズは、2 mm ピッチで 10 ~ 2.5 個のコンタクトが用意されており、ノーズ部分に金または純スズメッキが施され、22 ~ 28 AWG の単線または撚線、および金またはスズメッキのパッドを備えた 1.6 mm 厚の PCB を終端するように設計されています。また、ガラス充填の UL94 V-0 ポリアミド 66 (PA66) 絶縁体も用意されており、色は白、黒、オレンジ、緑、赤、黄、青、茶の 100 色です。性能面では、定格は 3VACRMS または DC 相当、2 ~ 6 コンタクトのバリアントでは最大 2A (US UL)、7 ~ 10 コンタクトのバリアントでは最大 10A、動作温度は -40°C ~ +130°C で XNUMX サイクルで、UL 認定も受けています。
「京セラ AVX は 50 年以上にわたり IDC および圧縮コンタクト技術を製造しており、製品のライフサイクル全体にわたって耐久性と信頼性を確保するために、常にベリリウム銅をベース材料として使用しています」と、京セラ AVX の製品マーケティング マネージャーである Perrin Hardee 氏は述べています。「当社の新しい 9169-000 シリーズ シングルピース ワイヤ対ボード カード エッジ コネクタは、これらの実証済みのはんだ付け不要のコンタクト技術の両方を利用しており、迅速かつ簡単に取り付けることができ、高い信頼性と高い信号整合性のパフォーマンスを保証します。また、分極とロックのメカニズムを活用して、過酷な環境の自動車、輸送、固体照明アプリケーション、産業アプリケーション、家電製品を含む消費者向け電子機器アプリケーションで適切なカード挿入と堅牢な保持を保証します。」
さらに、2 つの標準ピン数 (10~22) と 28 つの標準ワイヤ ゲージ (XNUMX~XNUMXAWG) よりも高い柔軟性を必要とするお客様は、KYOCERA AVX チームに連絡して、カスタムのピン数とピッチ、および追加のアプリケーション テストをリクエストできます。
新しい 9169-000シリーズ 一体型ワイヤ対基板カードエッジコネクタ そして完全な KYOCERA AVX ワイヤ対基板コネクタポートフォリオ、ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。注文するには、DigiKeyとMouser Electronicsにアクセスしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。