商用レベルの耐久定格を備えた新しい湿式アルミ電解コンデンサ | AEKシリーズ

新しい表面実装 AEK シリーズ湿式アルミニウム V チップ コンデンサは、高密度 PCB を使用した産業用、商業用 DC/DC、およびエネルギー貯蔵アプリケーション向けに設計されています。これらは、低 ESR、低インピーダンス、および +3,000°C で最大 105 時間の耐久性を示し、12 ~ 1μF および 1,000 ~ 6.3VDC にわたる静電容量値と定格電圧を備えた 400 のケース サイズで入手可能です。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい表面実装型デバイスをリリースしました。 AEKシリーズ湿式アルミVチップ電解コンデンサこれらは、高密度 PCB を使用した産業用、商用 DC/DC、およびエネルギー貯蔵アプリケーション向けに設計されており、商用耐久レベルに適合しています。このシリーズには、12 ~ 0608 の 1216 種類の異なるケース サイズがあり、1 ~ 1,000μF および 6.3 ~ 400VDC にわたる幅広い静電容量値と電圧定格を提供します。現在、AEK シリーズは、幅広いアプリケーションの要求を満たすのに最適な 66 の部品番号をお客様に提供しています。

「新しい表面実装 AEK シリーズ湿式アルミニウム V チップ電解コンデンサは、高密度 PCB を使用した産業用、商用 DC/DC、およびエネルギー貯蔵アプリケーション向けのコスト競争力があり、高性能、高耐久性のソリューションを顧客に提供します。」京セラ AVX のビジネス開発マネージャー、ラウル・ワン氏は次のように述べています。 「京セラ AVX の実績のあるアルミ電解コンデンサのポートフォリオへのこの最新の追加製品は、これらの進化するアプリケーションの要求を満たすために最適化されたコンパクトなパッケージで、さらに広範囲の静電容量値と電圧定格を顧客に提供します。」

取り付けに関しては、表面実装 AEK シリーズ コンデンサは、自動組立装置と互換性のある 13 インチまたは 15 インチのリールに純錫終端が付いており、リフロー組立をサポートします。 AEK シリーズ コンデンサは RoHS 準拠および鉛フリー互換性も備えており、このシリーズの標準リードタイムは現在 24 週間です。

京セラ AVX の新しい表面実装 AEK シリーズ湿式アルミニウム V チップ電解コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。アルミ電解コンデンサのポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/。注文するには、Digi-Key Electronics、Mouser Electronics、または TTI, Inc. にアクセスしてください。KYOCERA AVX の詳細については、次のサイトを参照してください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。