新しい表面実装 AEF シリーズ ウェット アルミニウム V チップ コンデンサは、11 ~ 2.2μF および 470 ~ 6.3VDC の範囲の静電容量と電圧定格を備えた 400 の異なるケース サイズで入手可能です。これらは産業用耐久性と低い DCL、ESR、インピーダンスを示し、照明や DC/DC コンバータなどの高密度の産業用および民生用電子機器アプリケーションに最適です。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (20 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい表面実装型デバイスをリリースしました。 AEFシリーズ湿式アルミVチップ電解コンデンサ、高密度 PCB を使用した産業用および家庭用電子機器アプリケーション向けに設計されており、産業用耐久性レベルに適合しています。このシリーズは、11 ~ 0608 の 1216 種類の異なるケース サイズがあり、2.2 ~ 470μF および 6.3 ~ 400VDC にわたる幅広い静電容量値と電圧定格を提供します。また、低い直流漏れ電流 (DCL) と低い等価直列抵抗 (ESR) を示し、リップル電流に対する許容度が高く、-40 °C または -55 °C から+105°C、および +6,000°C および定格電圧で最大 105 時間の延長寿命にわたる優れた信頼性。新しい AEF シリーズ湿式アルミニウム電解コンデンサは現在、照明システムから DC/DC コンバータに至る広範囲の高密度産業用電子機器および家庭用電子機器に最適な 59 の部品番号の選択肢をお客様に提供しています。
「新しい表面実装 AEF シリーズ湿式アルミニウム V チップ電解コンデンサを市場に投入できることに興奮しています」と、京セラ AVX テクニカル マーケティング マネージャーのスラボミール パラ氏は述べています。 「京セラ AVX は、高性能アルミニウム電解コンデンサの堅牢なポートフォリオを備えており、この最新の追加製品は、低 DCL および低 ESR 特性を示し、長い寿命にわたって優れた信頼性を実現し、幅広い製品で入手可能な高耐久ソリューションを顧客に提供します。高密度PCBを使用した民生用および産業用電子機器アプリケーションにおける設計と性能の課題を克服するために最適化された静電容量値、電圧定格、およびケースサイズ。」
取り付けに関しては、表面実装 AEF シリーズ コンデンサは、自動組立装置と互換性のある 13 インチまたは 15 インチのリールで純錫終端を備えた状態で供給され、リフロー組立をサポートします。 AEF シリーズ コンデンサは RoHS 準拠および鉛フリー互換性も備えており、このシリーズの標準リードタイムは現在 24 週間です。
京セラ AVX の新しい表面実装 AEF シリーズ湿式アルミニウム V チップ電解コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。当社のアルミ電解コンデンサのポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/。注文するには、Digi-Key Electronics、Mouser Electronics、または TTI, Inc. にアクセスしてください。KYOCERA AVX の詳細については、次のサイトを参照してください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。