新しい 9289-000 シリーズの一体型ワイヤ対ワイヤ コネクタは、さまざまな産業、輸送、商業、および民生用電子機器のアプリケーションにおいて、迅速、簡単、正確、経済的、省スペースで信頼性の高い IP67 現場接続を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(26年2024月9289日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、さまざまな産業、輸送、商業、民生用電子機器のアプリケーションで経済的で省スペース、ユーザーフレンドリーで信頼性の高いIP000接続を実現するように設計された新しい67-XNUMXシリーズの防水電線対電線コネクタをリリースしました。
これらの新しい一体型 3 極防水電線対電線コネクタは、京セラ AVX ポートフォリオの 6 番目のポークホーム電線対電線コネクタ シリーズですが、このシリーズでは初の防水コネクタであり、業界で実証済みのポークホーム接点技術を採用した初の防水京セラ AVX コネクタでもあります。
新しい 9289-000 シリーズ防水電線対電線コネクタは、防水接続を必要とする幅広い電力および信号アプリケーションの終端処理を簡素化、高速化、およびエラー防止するように設計されており、単線と撚線の両方に対して、工具を使わずに簡単にストリップ アンド ポーク ホーム方式で電線を挿入し、ツイスト アンド プル方式で電線を引き抜くことができます。これにより、IP67 保護により、現場での接続が迅速かつ簡単、正確、かつ経済的になります。このシリーズは、透明なポリカーボネート絶縁体を備えているため、設置者は電線の位置を視覚的に確認して適切な挿入を確実に行うことができます。また、錫メッキのニッケルめっきを施した一体型のリン青銅接点と、過挿入を防止する一体型電線ストップに加えて、優れた機械的安定性と最大強度の電線保持力を提供する高力接点ビームを備えています。また、接点の圧着とサブアセンブリを必要とする XNUMX ピースの電線対電線コネクタと比較して、スペースとコストを節約できます。
新しい 9289-000 シリーズの防水電線対電線コネクタは、最大 10A、最大 1,000VACRMS または DC 相当、動作温度範囲は -40°C ~ +80°C で、外径が 67 ~ 16mm または 2.0 ~ 2.2mm の 3.0AWG 電線で IP3.2 接続が可能です。UL 認定および RoHS 準拠で、工場自動化装置、屋外レクリエーション車両、輸送照明、園芸照明、その他の屋外電力および照明アプリケーション、家電製品、ドローンなどのアプリケーションに最適です。部品は 200 袋あたり XNUMX 個単位でバルク包装されており、他のコンタクト数および電線サイズのバリエーションもリクエストに応じてご利用いただけます。
「当社初の防水ポークホームコネクタを発表できることを嬉しく思います」と、京セラ AVX のプロダクトマーケティングマネージャー、ペリン・ハーディーは述べています。「新しい 9289-000 シリーズの一体型ポークホーム防水ワイヤ対ワイヤコネクタは、IP67 保護、優れた機械的安定性、および単線と撚線の両方に対する最大のワイヤ保持強度を備え、迅速、簡単、正確、経済的、省スペースの現場接続を容易にすることで、産業、輸送、商業、および民生用電子機器市場のギャップを埋めます。」
新しい 9289-000シリーズ防水電線対電線コネクタ、他の ポケホームワイヤ対ワイヤコネクタ、そして完全なポートフォリオ KYOCERA AVX ワイヤーツーワイヤーコネクタ、ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。注文するには、DigiKey、Mouser Electronics、Future Electronicsにアクセスしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。