サウスカロライナ州ファウンテン イン (12 年 2015 月 200 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しい SV シリーズ高電圧、車載グレード、多層セラミック (MLC)、ラジアル リード コンデンサを発表しました。 AEC-Q1,000 に準拠し、0VDC 定格の新しい SV シリーズ コンデンサは、C0G (NPXNUMX) クラス I 誘電体材料を使用して設計されており、非常に低い誘電正接を示し、中程度から中程度の電力損失を最小限に抑えながら、優れた高実効値電流処理能力を提供します。高出力共振コンバーターとラジアル リードにより、MLC チップを基板から機械的に切り離すことができ、過酷な自動車用途に必要な機械的応力を最大限に軽減します。 SV シリーズ コンデンサは、アーク フラッシュオーバーの可能性を排除するためにコンフォーマル コーティングが施されており、優れた高周波性能と周波数に対する静電容量の保持も示します。
SV シリーズ コンデンサが最適な標準的な自動車アプリケーションには、フード下センサー (酸素、EATC ブロワー、燃料ポンプ、アンチロック ブレーキ、フロント クラッシュ、ヘッドライト、パークアンドターン ライト センサーなど)、ウォーター ポンプ、モーター コントロール、および温度調節システム。このシリーズが特に適しているハイブリッド自動車アプリケーションには、バッテリー制御、インバーター/コンバーター回路、複合磁気共鳴誘導充電器、DC/DC コンバーター、ハイブリッド制御およびクラッチ制御ユニットなどの有線および無線充電ステーションが含まれます ( HCU と CCU)。 SV シリーズ コンデンサは、車載アプリケーションに加えて、高周波電力コンバータ、共振器、スナバ、一般および SMPS 電源での使用にも最適であり、AC ライン フィルタリング、高電圧 AC カップリング、および高電圧 DC にも使用できます。ブロッキング。
「バッテリーを充電するための電力のワイヤレス伝送を可能にする強結合磁気共鳴技術の出現に応じて、新しいSVシリーズ高電圧、自動車グレード、MLCラジアルのような低損失コンデンサの需要が増加しています」と製品担当のニック・ビリッグ氏は述べています。 AVXのマネージャー。 「アプリケーションの電力伝送レベルに応じて複数の部品を並列に使用する必要がある場合がありますが、新しい SV シリーズ コンデンサは、幅広い過酷な自動車および電力アプリケーションにおいて電力損失を最小限に抑えながら高実効値電流を確実に処理します。」
SV シリーズ コンデンサは 5 つのケース サイズ、10 つの許容差 (J、±20%、K、±1,000%、および M、±0.015%) で提供され、容量値は 55pF ~ 125µF の範囲にあります。このシリーズは、-5.08 °C ~ +05 °C の温度範囲での使用が定格されており、錫/鉛と RoHS 準拠のリードの両方を使用することもできます。 55 つのケース サイズはすべて厚さ 11.9 mm ですが、長さと高さは異なります。 SV10.2/SV13ケースの寸法は63mm x 7.62mm、SV9.14/SV14ケースの寸法は64mm x 10.2mm、SV11.7/SV1,000ケースの寸法はXNUMXmm x XNUMXmmです。 SV シリーズ コンデンサは XNUMX 個の数量でテープ アンド リールにパッケージ化されており、標準リードタイムが特徴で、価格はご要望に応じて入手可能です。
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。