京セラAVX、堅牢な垂直嵌合バッテリーコネクタの新シリーズをリリース
新しい 9155-900 シリーズ 2.5 mm ピッチ垂直嵌合バッテリー コネクタは、産業、自動車、データ通信、家電製品、民生用電子機器市場のエンジニアに、堅牢で信頼性が高く、使いやすい電源接続ソリューションを提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(24年2025月9155日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、新しい900-2.5シリーズXNUMXmmピッチ垂直嵌合バッテリーコネクタの導入により、業界をリードする標準バッテリーコネクタの選択肢をさらに拡大しました。
新しい9155-900シリーズ2.5mmピッチ垂直嵌合バッテリーコネクタ モジュール、バッテリーパック、嵌合コネクタ、またはPCBを垂直に押し込むと、独自のコンタクト形状がきれいにたわむため、コンタクト損傷のリスクなく垂直方向の完全な嵌合が可能になります。従来の直角型バッテリーコネクタでは、コネクタの性能と寿命に悪影響を与える可能性のあるコンタクト損傷を確実に防止するために、嵌合モジュールまたはバッテリーパックを斜めに挿入してから回転させ、コンタクトを嵌合させる必要がありました。9155-900シリーズでは、このような手間はかかりません。実際、これらのコネクタは、コンタクトを誤って損傷することなく、あらゆる角度から嵌合できるため、ユーザーの経験やスキルレベルに関係なく、信頼性の高い接続を確保できます。
9155-900シリーズ 2.5mmピッチ垂直嵌合バッテリーコネクタは、極めて優れた許容度を誇るスイープビームコンタクト設計と、たわみ時および静電気時のコンタクト損傷を確実に防止するアンチスナッグ機能を備えています。また、このシリーズは、極めて堅牢で信頼性の高い金メッキベリリウム銅(BeCu)コンタクトを採用し、最大5,000回の嵌合サイクルにおいて優れた電気的・機械的性能を発揮します。さらに、オプションのプラスチック製位置決めボスとはんだタブにより、車載用途のような高衝撃・高振動環境下でもコネクタの機械的安定性を最大限に高めます。
このシリーズは、難燃性(UL94 V-0)の黒色ガラス繊維入りナイロン46絶縁体、0.4µmまたは0.8µmのニッケル下地金めっきを施した500~3個のBeCuコンタクト(前者はほとんどの商用および産業用途に適し、後者は過酷な環境用途に適しています)、および純錫テールを特徴としています。定格は40VAC(またはDC相当)、最大125A、動作温度範囲は-800℃~+XNUMX℃です。REACH規則およびRoHS指令にも準拠しており、自動ピックアンドプレース組立用にXNUMX個単位でテープ&リール梱包で出荷されます。
新しい 9155-900 シリーズ 2.5 mm ピッチ垂直嵌合バッテリー コネクタに最適なアプリケーションは、産業、自動車、データ通信、家電製品、および民生用電子機器の市場全体に広がっており、充電ステーション、バッテリー バックアップを必要とするインターネットおよび家電製品などのドッキングまたはクレードルを必要とするハンドヘルドおよびポータブルの産業用および民生用電子機器、およびヘッドセット、ゲーム コントローラ、トランシーバーから自動車用冷却ファンに至るまでのモジュールまたはバッテリー パックの簡単な取り付けと取り外しを必要とする自動車用アプリケーションが含まれます。
「従来の露出型直角バッテリーコネクタは、端子が露出しているため、プラグインモジュールを斜めに挿入し、その後、端子の損傷を防ぐためにゆっくりと回転させて所定の位置に固定する必要があります。これは些細なことのように思えるかもしれませんが、従来のバッテリーコネクタを安全かつ確実に嵌合させるために必要な追加の手順は、誤嵌合の可能性を半減させます」と、京セラAVXのプロダクトマーケティングマネージャー、ペリン・ハーディー氏は述べています。「当社の新しい9155-900シリーズ 2.5mmピッチ垂直嵌合バッテリーコネクタは、ユーザーの経験やスキルレベルに関係なく、あらゆる角度から確実に嵌合し、嵌合中に誤って端子を損傷する可能性を排除するように設計されています。また、自動車レベルの衝撃や振動にも耐えられるほどコンパクトで堅牢です。」
京セラ AVX は 25 年以上にわたりバッテリー コネクタを製造してきました。 9155ファミリーのバッテリーコネクタ は、市場で入手可能な標準バッテリ コネクタの幅広い選択肢を提供します。このファミリには、基板間接続やバッテリ パックの統合に最適な、堅牢な水平および垂直嵌合コネクタ シリーズが幅広く含まれています。 9155 ファミリの追加機能には、過酷な環境で最大 15,000 回の嵌合操作で高信頼性の接続を提供することが証明されている非常に信頼性が高く堅牢な金メッキ BeCu コンタクトや、自動化プロセスと互換性のあるテープおよびリールのパッケージングなどがあります。この範囲は、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタマイズすることもできます。
新しい京セラAVX 9155-900シリーズ2.5mmピッチ垂直嵌合バッテリーコネクタの詳細については、 製品ページ, ファストファクトパンフレット, データシートご注文は、Mouser Electronics、DigiKey、またはFarnellをご覧ください。京セラAVXの業界をリードするバッテリーコネクタ製品ポートフォリオの詳細については、https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/をご覧ください。
京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。