新しいスーパーキャパシタ モジュールは、非常に高い静電容量、非常に低い ESR、高効率、高電力密度、および優れたパルス電力処理特性を示し、産業、エネルギー、電気通信、自動車におけるホールドアップ、環境発電、およびパルス電力アプリケーションに最適です。 、運輸、医療業界。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい SCM シリーズ二層直列接続電気化学スーパーキャパシタ モジュールをリリースしました。
新しい SCM シリーズ直列接続スーパーキャパシタ モジュールは、単独で使用することも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用することもでき、電池寿命とバックアップ時間を延長したり、産業用のホールドアップ、エネルギーハーベスティング、およびパルス電源アプリケーションで瞬間的な電力パルスを提供したりできます。エネルギー、電気通信、自動車、輸送、医療業界。このシリーズは、非常に高い静電容量、非常に低い ESR、高効率、高電力密度、および優れたパルス電力処理特性を示します。また、アクティブ セル バランシングもサポートしており、大電流、高振動、頻繁な充放電サイクルにも堅牢に耐えます。
SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュールは、動作温度が -40 °C ~ +65 °C で、寿命が数百万サイクルに及ぶと評価されています。また、鉛フリー互換性、RoHS 準拠、電気化学コンデンサの UL 810A 規格にも準拠しています。このシリーズの理想的なアプリケーションには、重工業機器、無停電電源装置、電力網およびマイクログリッドのストレージと電力削減、環境発電、回生エネルギーの回収、可変速ピッチ制御、GSM および GPRS 無線通信、EV および HEV にわたる自動車および輸送車両が含まれます。トラック、バス、電車、エレベーター、携帯型医療機器まで。
新しい SCM シリーズの初期リリースは、すぐに入手できる 5 つの部品番号で構成されています。
- SCMA63K586SPPB2 定格は 16V、58F (+30%/-10%)、5mA DCL、および 15mΩ ESRDC で、寸法が 226.2mm x 48.6mm (長さ x 幅) のプラスチック ケースがあり、端子ネジが付いています。これらは、ライフサイクル、高温負荷寿命、温度特性、耐振動性、および湿度特性についてテストされ、認定されています。
- SCMA63S586SPPB2 定格は 160V、5.8F (+30%/-10%)、25mA DCL、および 150mΩ ESRDC で、寸法が 364.5mm x 234mm (長さ x 幅) のプラスチック ケースがあり、端子ネジが付いています。これらは、ライフサイクル、高温負荷寿命、温度特性、耐振動性、および湿度特性についてテストされ、認定されています。
- SCMZ1EK507STAB2 定格は 16V、500F (+30%/-10%)、6mA DCL、および 2.5mΩ ESRDC で、418mm x 68mm (長さ x 幅) のアルミニウム ケースを備え、XNUMX ピン コネクタが装備されています。これらは、ライフサイクル、高温負荷寿命、および保管温度特性についてテストされ、認定されています。
- SCMZ1EP1F6STAB2 定格は 48V、165F (+30%/-10%)、6mA DCL、および 5.22mΩ ESRDC で、418mm x 194mm (長さ x 幅) のアルミニウム ケースを備え、XNUMX ピン コネクタが装備されています。これらは、ライフサイクル、高温負荷寿命、保管温度についてテストされ、認定されています。
- SCMZ85P836STAB2 定格は 48V、83F (+30%/-10%)、3mA DCL、および 9mΩ ESRDC で、418mm x 194mm (長さ x 幅) のアルミニウム ケースを備え、XNUMX ピン コネクタが装備されています。これらは、ライフサイクル、高温負荷寿命、および保管温度特性についてテストされ、認定されています。
京セラ AVX の新しい SCM シリーズ直列接続スーパーキャパシタ モジュールの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらをご覧ください Digikey および Mouser初。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。