特許取得済みの新しい表面実装型地上設置型超広帯域 (UWB) チューリップ アンテナは、レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) 技術を活用した革新的な新設計で、6.0~8.5GHz UWB アプリケーションで比類のない精度を実現します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2024月9002305日) - 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、0~01GHzアプリケーション向けの革新的な新しい表面実装型地上設置型超広帯域(UWB)LDSチューリップアンテナ(6.0L8.5-LXNUMXK)を市場に投入しました。 エンベデッドワールド北米 。
9年2024月XNUMX日にドイツのニュルンベルクで開催されるEmbedded Worldで発表され、著名なエレクトロニクス専門家と業界の思想的リーダーからなる独立した審査委員会によって、 2024 エレクトロニクス スペシファイア エレクトロニクス エクセレンス アワード在庫(サンプルを含む)は、DigiKey と Mouser を通じて入手可能になりました。
新しいUWB LDSチューリップアンテナは、 レーザーダイレクトストラクチャリング(LDS)技術このプロセスにより、京セラAVXは複雑な3D構造上に独自のパターンを持つ導電性トレースを作成し、 多くの利点これには、大幅なスペースと重量の節約、比類のない精度と正確性、最適化されたパフォーマンスが含まれます。その結果、新しいチューリップ アンテナは、優れた 360° 位相安定性、一定のグループ遅延、直線偏波を備えた全方向性放射パターンを特徴とするオンボード アンテナと地上アンテナの両方として機能します。これらはすべて、信号再構成に重要な役割を果たし、低エネルギー、短距離、高帯域幅の UWB システムの精度をさらに向上させます。
優れた群遅延および位相分布特性により、到達位相差 (PDoA) の精度が向上し、到達角度 (AoA) や飛行時間 (ToF) などのシステムレベル サービスが向上し、空間におけるデバイスの位置特定精度が最大限に高まり、デバイスとの安全な通信が確保されます。さらに、地上での使用が可能であるため、ボードの中央や金属上など、PCB 上のどこにでも配置でき、地上クリアランスが必要で PCB の周囲に配置される完全な地上外アンテナと比較して、設計の柔軟性が向上します。
UWB LDS チューリップ アンテナは、6.40 x 6.40 x 5.58mm の小型フォーム ファクタで、重量は約 0.1g で、SMT ピック アンド プレース アセンブリをサポートしています。また、最新バージョンの RoHS および REACH 規制に準拠しており、スマート シティ、モビリティ、小売、資産追跡、ヘルスケア、フィットネス、セキュリティ、ハンドヘルド、テレマティクスやその他のモノのインターネット (IoT) アプリケーションを含む接続操作などの 6.0~8.5GHz UWB アプリケーション向けに最適化されています。
「LDS 技術により、UWB システムで比類のない精度を実現する定位相のコンパクトな超広帯域アンテナを開発できました。これは、従来の打ち抜き金属アンテナやフレキシブル プリント回路アンテナでは再現できません」と、KYOCERA AVX のアンテナ担当グローバル マーケティング ディレクターのカルメン レドンドは述べています。「複雑な機械設計を小型の 3D 形状に統合できるため、極小で奇妙な形状の設計でもアンテナのサイズ、性能、放射を最適化し、顧客や規制の仕様をより簡単に満たすことができます。また、急速に拡大しているスマート テクノロジー業界のさまざまな分野の顧客が市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。」
UWB LDS チューリップ アンテナは、40 x 40mm の PCB に取り付けられると、通常、最大 2ns のグループ遅延、4.3dBi のピーク ゲイン、2W の連続波 (CW) 電力処理、および 61% の平均効率を示します。
このアンテナも特許を取得しており、韓国で生産されています。
詳細については 京セラ AVX の新しい車載・地上設置型超広帯域 LDS チューリップアンテナ (9002305L0-L01K)6.0~8.5GHzアプリケーションについては、テキストに埋め込まれたリンクにアクセスするか、 エンベデッドワールド北米ブース2123-DのKYOCERA AVXにぜひお立ち寄りください。ご注文はMouserおよびDigiKeyまで。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。