新ラジアルリード形アルミ電解コンデンサ「RESシリーズ」

新しい RES シリーズ ラジアルリード湿式アルミニウム電解コンデンサは、産業、通信、家電メーカーが耐久性を損なうことなく高密度 PCB アセンブリの基板スペースを節約できるように支援します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい RES シリーズ ラジアルリード アルミニウム電解コンデンサを発表しました。

新しい RES シリーズ湿式アルミニウム電解コンデンサは、小型のケース サイズで高い CV 値、5,000°C で 7,000 ~ 105 時間の長寿命耐久性、および高リップル電流を実現するように設計されており、メーカーが高密度 PCB アセンブリの基板スペースを節約できるようになります。耐久性を犠牲にすることなく。また、鉛フリー互換性があり、RoHS、REACH、CA Prop 65 指令に準拠しているため、コンピュータ、アクセス ポイント、802.11 プロトコルと互換性のあるその他のネットワーキング ステーションなど、産業用、通信用、家庭用電化製品のアプリケーションに幅広く適合します。

現在、このシリーズには 0511 つのケース サイズ (0611、0812、0816、0820、5.00) があり、直径は 8.00 ~ 11.00 mm、長さは 20.00 ~ 0.41 mm、重量はわずか 1.81 ~ 16 g です。初期リリースでは、25 つの電圧定格 (35、50、2.2、および 1,000V) と 20 ~ 190µF (±1,400%) の範囲の静電容量値が提供され、40 ~ 105HmArms の範囲のリップル電流を示し、-XNUMX° からの動作温度に耐えます。 ℃ ~ +XNUMX℃。

RES シリーズは、京セラ AVX が 2022 年 XNUMX 月にリリースした広範なラジアルリード アルミニウム電解コンデンサのポートフォリオに加わる XNUMX 番目のシリーズです。そのポートフォリオは現在、XNUMX つの湿式アルミニウム電解コンデンサのラインを提供しています。 RES, REA, REF, REHシリーズ)、2系統の導電性高分子アルミ電解コンデンサ( RPARPFシリーズ)、ハイブリッド アルミ電解コンデンサ 2 系統 ( RHARHDシリーズ)のほか、商用および産業用の信頼性レベルと競争力のある価格設定およびリードタイムを備えた、さらに幅広い部品番号が利用可能です。

「当社の新しいRESシリーズラジアルリードアルミ電解コンデンサは、産業、通信、家電メーカーに、高密度設計に求められる小型化、長寿命耐久性、および高CV性能を提供します。」とアソシエイトプロダクトマーケティングのジャクソン・ペイン氏は述べています。京セラAVXのマネージャー。 「そのため、この新シリーズでラジアルリードアルミ電解コンデンサのポートフォリオをさらに拡張し、設計上の課題の解決に最適な静電容量値、電圧定格、ケースサイズのさらに広範な選択肢をお客様に提供できることを非常にうれしく思っています」 」

新しい RES シリーズ ラジアルリード アルミニウム電解コンデンサはバルクパッケージで出荷され、このシリーズのリードタイムは現在 20 ~ 24 週間です。

京セラ AVX の新しい RES シリーズ ラジアルリード アルミ電解コンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。京セラ AVX のアルミ電解コンデンサのポートフォリオの詳細については、https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/ をご覧ください。購入するには、TTI、Future、Avnet、Arrow、DigiKey、Mouser、Newark、または Rutronik にアクセスしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。