新しい | 車載イーサネットアプリケーション向けのOPEN Alliance規格に適合した多層バリスタ

OPEN Alliance メンバーとして、京セラ AVX は、IEEE 1000BASE-T1 および 100BASE-T1 のテスト要件を満たし、競合するダイオード ソリューションを大幅に上回る 0402 つの新しい MLV を追加することで、実証済みの高性能かつ超低容量の AntennaGuard シリーズを拡張しました。省スペースの 0603 および XNUMX パッケージで優れた信頼性を実現します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2022 月 0402 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、実証済みの高性能、超低静電容量製品の AntennaGuard 製品群を拡張しました。 IEEE 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 のテスト要件を満たす XNUMX つの新しい XNUMX 多層バリスタ (MLV) を搭載しています。

新しい ASPGuard® シリーズ MLV 高密度設計向けに最適化された小型、超薄型、表面実装パッケージを備えており、高電流およびエネルギー処理能力、双方向過電圧保護、超高速、サブナノ秒の応答時間、およびマルチストライク機能を備えています。また、オフ状態で EMI/RFI を減衰するため、追加の EMC コンデンサの必要性が軽減または不要になり、競合ダイオード ソリューションと比較して、挿入損失が低く、漏れ電流が低く、比類のない信頼性が得られます。さらに、彼らは次の資格を持っています。 OPEN(ワンペアイーサネット)アライアンス 車載イーサネット アプリケーションおよび AEC-Q200 の規格。

ASPGuard シリーズの理想的なアプリケーションには、自動車用イーサネット ネットワーク、IoT デバイス、産業オートメーションおよび制御システム、ロボット工学、RF および光回路、センサー、高速データ ライン、アンテナ、レーダー、Bluetooth デバイス、およびその他の静電容量に敏感な、高容量のデバイスが含まれます。自動車、産業、家庭用電化製品市場における高密度アプリケーション。

京セラ AVX の ASPGuard シリーズ MLV は、それぞれ最大高さがわずか 0402 ± 0603 mm および 0.5 ± 0.10 mm の超小型 0.80 および 0.15 ケース サイズで入手可能で、動作電圧は 18 ~ 70 VDC、静電容量値の範囲はわずか 1.5 ~ 4.7 pF です。 0.02 ~ 0.04J、ピーク電流 1 ~ 3A にわたる過渡エネルギー、および最低 -55°C から最高 +150°C の動作温度に耐えます。このシリーズは、IEC 25-61000-4 に準拠した最大 2kV の静電気放電 (ESD) 保護も提供し、48VDC ジャンプ スタート要件も満たします。

現在、OPEN Alliance 標準に準拠した新しい ASPGuard シリーズ MLV は両方とも、0402 パッケージでのみ入手可能です。 04 つ目 (VCAS701AP5R70YAT) は 1.55VDC および 0.13pF の定格で、±1000pF の静電容量許容差があり、1BASE-T04 ギガビット イーサネット アプリケーションで使用するように設計されています。704 つ目 (VCAS7AP70R4.7LAT) は、1VDC および 100pF の定格で ±1pF の静電容量許容差です。 100BASE-TXNUMX (XNUMXMb/s) 車載イーサネット アプリケーションで使用するように設計されています。

ASPGuard シリーズ MLV には、RoHS 準拠のニッケル/錫終端も装備されており、自動処理装置との互換性のために 7 個または 13 個の数量で 4,000 インチまたは 10,000 インチのリールにパッケージされています。このシリーズのリードタイムは現在 16 週間です。

「シングルペア車載イーサネット ソリューションの広範な標準化と採用の促進に専念する OPEN Alliance 特別利益グループのメンバーとして、当社は、現場で実証済みの AEC-Q200 認定電子コンポーネントの既存のポートフォリオを拡張し、より良いサポートを提供できることを嬉しく思っています」京セラ AVX の回路保護担当シニア フィールド アプリケーション エンジニアである John Gallipeau 氏は次のように述べています。 「当社の新しい ASPGuard シリーズ多層バリスタは、厳格な IEEE 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 テスト仕様を満たしており、必要な基板スペースは最小限であり、競合するダイオード ソリューションよりも高い過渡電圧処理能力と低い静電容量、挿入損失、漏れ電流を示します。」

京セラ AVX の ASPGuard シリーズ超低容量多層バリスタ (MLV) の詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。京セラ AVX の AntennaGuard シリーズの実証済みの高性能、超低静電容量製品の詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 過渡現象抑制製品カタログ。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください Digi-Keyは or Mouser初。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。