通信アプリケーション向けの新しい小型 RF MLCC | KGU シリーズ

繰り返し可能な RF パフォーマンスが可能な小型 RF コンデンサに対する通信市場の需要を満たすように設計された新しい KGU シリーズ C0G (NP0) RF MLCC は、超低 ESR、高電力、高 Q、高 SRF、厳しい許容誤差などの機能を 01005 から 0805 までの小型 EIA チップ サイズに詰め込んでいます。
KGUシリーズ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(27年2024月0日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、新しい超低ESR KGUシリーズC0G(NPXNUMX)RF積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)をリリースしました。

通信市場では、繰り返し可能な RF 性能を提供する小型 RF コンデンサに対する需要が高まっており、これに応えて開発された新しい KGU シリーズ RF MLCC は、通信アプリケーション向けに最適化された複数の性能上の利点を、01005 から 0805 までの 0 つの小型 EIA チップ サイズに詰め込んでいます。このシリーズは、クラス I C0G (NP0) セラミック誘電体材料を特徴としています。これは、現在入手可能なコンデンサ誘電体の中で最も安定したものの 30 つで、静電容量の温度係数 (TCC) が XNUMX±XNUMXppm/°C、電圧係数が実質的にゼロです。また、錫/ニッケル合金でメッキされた銅製の卑金属電極により、小型のケース サイズで高い静電容量電圧 (CV) 機能を実現します。また、超低等価直列抵抗 (ESR)、高電力、高 Q、高自己共振周波数 (SRF)、厳密な許容誤差も備えており、これらはすべて、数え切れないほどの通信アプリケーションに役立ちます。

KGU シリーズ RF MLCC は現在、01005 つの小型 EIA チップ サイズ (0402、0603、0805、16) で提供されており、定格は 250~0.1V、100~0.05pF、許容差は最小 ±40pF、動作温度は -125°C ~ +802.11°C です。このシリーズの理想的な用途には、携帯電話基地局、XNUMX Wi-Fi ネットワーク、加入者ベースのワイヤレス デバイス、ブロードバンド ワイヤレス、衛星通信、公共安全無線システムにおけるフィルタ ネットワーク、マッチング ネットワーク、高 Q 周波数ソース、チューニング、カップリング、バイパス、DC ブロッキング回路などがあります。

新しい KGU シリーズ RF MLCC の追加機能には、RoHS 準拠、熱衝撃耐性、長寿命性能、経年劣化と圧電効果の欠如、自動組み立て用のテープ アンド リール パッケージングなどがあります。

「当社の新しいKGUシリーズC0G(NP0)RF MLCCは、超低ESR、高再現性、高電力、高Q、高SRF、厳しい許容差、小型EIAチップサイズなど、アプリケーションの要求を満たすように最適化された一連の性能特性を通信市場の顧客に提供します」と、京セラAVXのRF製品マネージャー、モハメッド・アブ・ナイムは述べています。

新しい超低ESR KGUシリーズC0G(NP0)RF MLCCまたは京セラAVXのRFおよびマイクロ波コンデンサの完全なポートフォリオの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。注文するには、DigiKey、Mouser Electronics、およびRichardson RFPDにアクセスしてください。京セラAVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。