新機能: 小型ハイパス薄膜フィルター

新しい HP シリーズ フィルタは、無線 LAN、衛星 TV 受信機、車両位置情報システム、基地局、地上および移動体通信システムなど、スペースに制約のあるマイクロ波および RF アプリケーションにおいて、信頼性が高く再現性のある高周波性能を提供します。

サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、電気通信、自動車、家庭用電化製品、軍事市場におけるスペースに制約のあるさまざまなマイクロ波および RF アプリケーションで優れた高周波性能を発揮します。

新しい HP シリーズ ハイパス薄膜フィルタは、実証済みの多層統合薄膜技術に基づいており、RF パラメータの素早い調整とカスタム フィルタの開発を可能にします。 これらは、信頼性が高く再現性のある高周波性能に加え、低い挿入損失、非常に鋭いロールオフ値、および急峻な減衰を示します。 HP シリーズ フィルタは、高温安定性、ロット間および部品間の一貫性も示し、自動組み立てに最適化された頑丈で小型、薄型の構造を特徴としています。 動作周波数は 1.0 GHz ~ 5.15 GHz、動作温度は -40 °C ~ +85 °C で、特性インピーダンスは 50 Ω です。 このシリーズの理想的なアプリケーションには、無線 LAN、衛星 TV 受信機、車両位置システム、携帯用商用無線機から軍事通信システムに至るまでの地上および移動体通信システムが含まれます。

  • HP0805 ハイパス薄膜フィルター は現在、2.70、2.80、2.90、3.00、および 5.15 GHz のパフォーマンスに最適化された 5 つの部品番号を提供しており、2.03G およびウルトラワイドバンド アプリケーションや基地局の高出力リモート無線ユニットなどの高周波ワイヤレス システムとの幅広い互換性を実現しています。 小型ケースのサイズはわずか 1.55 x 0.8 x 0.1 mm (長さ x 幅 x 高さ、±3 mm) で、連続電力定格は XNUMX W です。
  • HP2816 薄膜ハイパスフィルター 寸法 7.0 (±0.3) x 4.0 (±0.2) x 1.2mm 最大(長さ×幅×高さ)。 定格は 15 W で、軍事用途にも適しています。

「当社の新しい HP シリーズ ハイパス薄膜フィルタは、次世代ワイヤレス アプリケーションで一般的な小型で実装密度の高い PCB に合わせて最適化された小型ケース サイズで、エンジニアに優れた再現性のあるパフォーマンスを提供します。」とテクニカル サービス マネージャーのアミール コペルマンは述べています。京セラAVX。 「多層薄膜技術に基づいているため、RF パラメータを迅速に調整し、短いリードタイムでカスタム フィルタを開発できます。 さらに、当社は、設計の柔軟性をサポートし、ノイズを低減し、収縮を防止し、高品質の部品と性能を確保し、一貫した製造結果を達成し、優れたフィルタリングを提供できる非常に正確な加工ラインを備えた ISO 9001 施設で薄膜フィルターを製造しています。競合テクノロジーが提供するよりも小さなデバイス サイズでパフォーマンスを実現します。」

HP シリーズ ハイパス薄膜フィルターは、R​​oHS 準拠の鉛フリーはんだコーティングされたニッケル端子を備えており、リフロー、ウェーブ、気相、および手動自動はんだ付け技術と互換性があります。 完成した部品は、電気パラメータ、視覚的および機械的特性について 100% テストされ、テープとリールに梱包されます。 このシリーズのリードタイムは現在 14 週間です。

京セラ AVX の新しい HP シリーズ ハイパス薄膜フィルターの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。 購入するには、にアクセスしてください Digi-KeyはMouser初。 その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。