新製品 | 積層コンデンサ – KGPシリーズ

新しい KGP シリーズの商用グレードのスタック MLCC は、工業、代替エネルギー、石油・ガス掘削産業における高周波アプリケーションのパフォーマンスを最適化し、小型化と持続可能性のメガトレンドをサポートするように設計されています。
KGPシリーズ スタックコンデンサ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2025年10月13日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的な大手メーカーである京セラAVXは、産業および石油・ガス産業の高周波アプリケーション向けの新しいKGPシリーズの商用グレードのスタックコンデンサをリリースしました。

新しい商用グレードKGPシリーズの積層型積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、従来のコンデンサと同じ実装面積でより高い静電容量を実現し、持続的な小型化のメガトレンドに対応します。また、鉛やカドミウムを使用せずに製造されているため、急成長する持続可能性のメガトレンドに対応し、規格への準拠を容易にします。さらに、低い等価直列抵抗(ESR)とインダクタンス(ESL)によりノイズを最小限に抑え、性能を最適化します。さらに、熱ストレスと機械的ストレスの両方を確実に抑制する金属リードフレームを採用し、安定性と耐久性を確保します。

KGPシリーズの積層型MLCCは、現在5種類のEIAケースサイズ(1210、1812、1825、2220、2225)で提供されており、スタックサイズは2種類、最大厚みは3.40mm~6.95mm、リード線は「J」または「L」からお選びいただけます。また、3種類の誘電体(C0G、X7R、X7T)もご用意しています。動作電圧は50V~1,500V、静電容量は10nF~47µF(静電容量許容差±10%または20%)、動作温度範囲は-55°C~+125°Cです。

このシリーズに最適な用途は、産業、代替エネルギー、石油・ガス田産業など多岐にわたり、電源、DC/DC コンバータ、制御回路、高電圧結合、DC ブロッキングなどが含まれます。

京セラAVXのMLCC製品マーケティングディレクター、ザック・コザワ氏は次のように述べています。「新製品のKGPシリーズ積層型MLCCは、電源市場やダウンホール掘削市場など、厳しい性能要件を持つ成長市場向けに最適化された、当社の実績あるコンデンサソリューションポートフォリオをさらに拡充します。また、これらの市場セグメントやその他の市場セグメントに影響を与える小型化と持続可能性というメガトレンドにも対応します。」

KGPシリーズ積層型MLCC C0GおよびX7R誘電体を使用した製品は、5つのEIAケースサイズすべてで提供され、定格電圧範囲は全範囲にわたり、静電容量はそれぞれ最大220nFおよび47µFです。X7T誘電体を使用した製品は、3つのEIAケースサイズ(1210、1812、2220)で提供され、定格電圧は3つ(250V、450V、630V)、静電容量は最大4.7µFです。

すべての部品は、外観特性、静電容量値、誘電正接、温度係数、絶縁抵抗、誘電強度、温度サイクル、定常状態および負荷湿度、高温負荷、終端強度、曲げ強度、耐振動性、はんだ付け耐熱性について徹底的に試験され、幅広い高周波アプリケーションにおいて最高の性能を発揮します。RoHS指令に準拠しており、自動実装用に500~1,500個単位でテープ&リールに梱包されています。

京セラAVX KGPシリーズの商用グレード積層型MLCCの詳細については、こちらをご覧ください。 製品ページ (NAIST) と データシートご注文はDigiKeyまたはMouser Electronicsをご覧ください。 京セラAVXのMLCCの幅広いポートフォリオ積層型MLCCを含む京セラAVXの詳細については、以下のリンクをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。