TWD HTMC シリーズは、スーパーキャパシタに匹敵する非常に高い静電容量値で安定した高信頼性の性能を実現し、現在の EDLC スーパーキャパシタの仕様を超える、最大 175°C の過酷な高温環境で最大 10,000 時間動作できます。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2023 月 100 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、その TWD 高温最大容量に新しい 3mF/4V 定格を追加しました ( HTMC) シリーズ密閉シールおよびアキシャル リード DLA T2016 サイズ湿式タンタル コンデンサ。 25 年に 10 つの定格 (50mF/6.3V および 175mF/XNUMXV) のみで最初に市場にリリースされた TWD HTMC シリーズは、スーパーキャパシタに匹敵する非常に高い静電容量値と、安定した高信頼性の長寿命性能を提供します。機械的衝撃、高周波振動、最大 XNUMX°C の動作温度などの環境危険にさらされる産業、石油・ガス、防衛、航空電子工学の用途。
TWD HTMC シリーズ コンデンサは、高純度タンタル粉末と京セラ AVX の確立された湿式タンタル設計を使用して製造されています。この設計は、並外れた CV/CC 性能とオプションの絶縁スリーブを可能にする独自のカソード システムを備えた密閉溶接タンタル缶を備えています。 MIL-PRF-39006 に準拠した衝撃および振動に対する堅牢な耐性、-55 °C から +175 °C までの動作温度の全範囲にわたって安定した電気パラメータ、および優れた信頼性を示し、最長 10,000 時間の寿命を実現します。 +105°C および定格電圧、+2,000°C および定格電圧で最大 175 時間。このシリーズの理想的な用途には、ダウンホール掘削装置など、高温での高信頼性の高静電容量性能を必要とする特殊な産業、航空電子工学、防衛、石油・ガス用途における DC ホールドアップおよび低周波パルス回路が含まれます。
京セラ AVX のグローバル プロダクト マネージャ、アレン マイヤー氏は次のように述べています。「現場で実証済みの TWD HTMC シリーズ ハーメチックシール型アキシャルリード湿式タンタル コンデンサを拡張できることを大変うれしく思います。」 「これらのコンデンサは、チェコ共和国ランスクローンにある当社の高度に認定された施設で製造および認定されており、動作温度が最大 175 度の過酷な環境のアプリケーションにおいて、信頼性の高い長寿命性能と、スーパーコンデンサに匹敵する非常に高い静電容量を実現します。」 C」
TWD HTMC シリーズ コンデンサは現在、25mF/10V、50mF/6.3V、および 100mF/3V の 10 つの定格で、±20% および ±4% の静電容量許容差で入手可能です。また、オプションの絶縁スリーブと 60 つのうちの 40 つを備えた標準 DLA T10 ケースで入手可能です。終端仕上げ: Sn/Pb (14/XNUMX) または RoHS 準拠および鉛フリー互換の純粋な艶消し錫。これらはトレイパックで出荷され、自動実装およびはんだ付けに適しています。このシリーズの現在のリードタイムは XNUMX ~ XNUMX 週間です。
京セラ AVX の新たに拡張された TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) シリーズのハーメチックシールおよびアキシャルリード湿式タンタルコンデンサの詳細については、下の製品詳細ボタンをクリックしてください。注文するには、Digi-Key Electronics、Future Electronics、および Mouser Electronics にアクセスしてください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。