サウスカロライナ州ファウンテン イン (9 年 2015 月 7 日) — 高度な受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、新しいラジアル リード CapGuard™ Automotive シリーズを発表しました。積層バリスタ (MLV) と高静電容量で温度安定性の X200R 積層セラミック コンデンサ (MLCC) テクノロジーを単一の高信頼性デバイスに組み合わせた新しい CapGuard シリーズは、双方向の過渡電圧保護、幅広い周波数にわたる優れた EMI/RFI 減衰を実現します。過酷な環境、機械的衝撃、および振動に対する耐性を強化するコンフォーマルエポキシコーティングを備えたコンパクトな放射状構成で、スペクトルおよびマルチストライク機能を実現します。 AEC-QXNUMX に認定された CapGuard デバイスは、優れた電流およびエネルギー処理能力を示し、敏感な電子機器を高電圧過渡現象から保護し、スイッチ モード電源やモーターによって生成される高周波 EMI/RFI ノイズをフィルタリングするのに最適です。 DC ライン、電子回路の I/O ライン、誘導スイッチング、リレー、その他のアプリケーション。
「当社の新しいラジアルリード付き CapGuard Automotive シリーズ デバイスを使用すると、設計エンジニアは高電圧過渡現象から敏感なコンポーネントを保護し、単一の 2 つの機能を持つコンポーネントで回路から不要な EMI/RFI ノイズを除去できます。」と、同社のテクニカル マーケティング マネージャー、Jiri Machanicek 氏は述べています。 AVX。 「過酷な環境での耐久性を考慮して設計された CapGuard シリーズ デバイスは、EMI フィルタリング、サージ保護、高信頼性性能、機械的耐性の強化、基板スペースの節約を必要とするアプリケーションに最適です。」
CapGuard Automotive シリーズは現在、26 つの動作電圧 (45VDC と 0.47VDC)、1 つの静電容量 (20µF と 0.6µF)、どちらも±0.7% の許容差、および 55 つのエネルギー定格 (125J と 25J) で入手可能です。 -6°C ~ +20°C の動作温度と 21kV (HBM ESD レベル 5.99) までの ESD 定格を備えた RoHS 準拠シリーズには、7.49 と 4.5 の 0.508 つのサイズがあり、どちらも最大値を測定します。 、幅20mm、高さ2.54mm、厚さ21mm、リード径は5.08mmです。ストレートリードのサイズ 27 部品のリード間隔は XNUMXmm、キンクリードのサイズ XNUMX 部品のリード間隔は XNUMXmm です。 CapGuard Automotive シリーズ デバイスは、バルクで出荷することも、XNUMX つの標準テープおよびリール パッケージ オプションのいずれかで出荷することもできます。このシリーズのリードタイムは XNUMX 週間です。
AVX の新しいラジアルリード CapGuard Automotive シリーズの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら 製品データシートをダウンロードするには、
AVX の詳細については、次のサイトをご覧ください。 www.avx.com、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。