新しいファインピッチ 9155-020 シリーズ基板対基板バッテリ コネクタは、9155 シリーズ製品ファミリを完成させ、現在市場で入手可能な標準バッテリ コネクタの最も幅広い選択肢として京セラ AVX の実証済みのバッテリ コネクタ ポートフォリオをさらに確立します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2022 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、その実証済みの製品ポートフォリオをさらに拡大しました。 基板対基板およびバッテリパック統合アプリケーション用のバッテリコネクタ 医療、産業、ネットワーク用途向けに設計された新しいファインピッチ コネクタ シリーズがリリースされました。現在市場で入手可能な標準バッテリ コネクタの最も幅広い選択肢を既に提供しているこの製品ポートフォリオに新たに追加されたのは、 9155-020シリーズ 1.27mmピッチバッテリーコネクタ.
他の 9155 シリーズ製品ファミリーと同様に、新しい 9155-020 シリーズ 1.27 mm ピッチ バッテリー コネクタは、過酷な条件下でも高信頼性の電気接続を確立および維持することが実証された、超堅牢かつ信頼性の高い金メッキ ベリリウム銅 (BeCu) 接点を備えています。動作温度が -40°C ~ +125°C のアプリケーション環境に耐え、最大 15,000 回の嵌合サイクルに耐えます。また、高さわずか 94 mm、公称作動高さ 0 ~ 2.35 mm の、エンドツーエンドの薄型 UL2.5 V-3.1 難燃性ガラス充填液晶ポリマー (LCP) 絶縁体も備えています。幅広い構成とアプリケーションの適合性を実現するために積み重ね可能です。新しい 9155-020 シリーズ 1.27mm ピッチ バッテリー コネクタは現在、0.30 極、0.55 極、0.8 極、0.75 極のバリエーションがあり、公称力の動作範囲は 1.5 ~ 3.0N で、最低 3μm の延性ニッケル アンダープレートを使用しています。 、接触領域には最小2μmの硬質金、テールには400〜XNUMXμmの鉛フリー艶消し錫が使用されています。 XNUMX 極および XNUMX 極タイプの定格は接点ごとに XNUMXA で、XNUMX 極および XNUMX 極タイプの定格は接点ごとに XNUMXA で、すぐに入手できる XNUMX つの部品番号はすべて XNUMXVAC の定格です。
新しい 9155-020 シリーズ 1.27 mm ピッチ バッテリ コネクタは、ドッキングまたはクレードル充電を必要とするコンパクト、軽量、薄型のハンドヘルドおよびポータブル デバイスの幅広い市場横断範囲での使用に最適化されています。理想的な用途には、携帯用酸素発生器用のバッテリー パックなどの携帯用医療機器、患者監視装置、プラグ可能なモジュールまたはプログラミング モジュールを備えた産業用機器、バッテリー バックアップを必要とするインターネット機器などが含まれます。
「京セラ AVX は、バッテリー コネクタの設計、開発、供給において 25 年以上の経験があり、高信頼性の電気接続を確立および維持し、幅広い動作温度と最大 15,000 回の嵌合サイクルに確実に耐えることが証明されています。また、現在市場で入手可能な標準バッテリー コネクタの幅広い選択肢も提供しています」と京セラ AVX グローバル マーケティング ディレクターのジョー ファルコーネ氏は述べています。 「さらに、他のコネクタ サプライヤーもバッテリー コネクタを提供していますが、当社のポートフォリオにあるものと同じコネクタ高さとコンタクト ピッチを提供する企業はありません。さらに、京セラ AVX は、対象のアプリケーションに必要な力とたわみを提供するように各コンタクトを設計し、製品のライフサイクル全体にわたって最大限の耐久性と信頼性を確保するために、コンタクトのベース材料として常にベリリウム銅を使用していますが、競合するコネクタは低品質の金属を使用していることがよくあります。頻繁に現場での故障を引き起こす接触です。」
「新しいファインピッチ 9155-020 シリーズ バッテリー コネクタは 9155 シリーズ製品ファミリーを完成させ、幅広い構成、ピッチ、絶縁体の高さ、作業高さ、公称力のオプションを提供するようになり、幅広いポータブル コネクタでの使用に最適です」ドッキングやクレードルの充電が必要なハンドヘルド電子機器アプリケーションです」と、KYOCERA AVX の製品マネージャー、Jiri Vojacek は述べています。 「さらに、現在入手可能な幅広い標準 9155 シリーズ バッテリー コネクタの中で必要なソリューションが見つからない場合は、この製品ファミリーの各シリーズを個別のアプリケーションの要求に合わせてカスタマイズできます。」
新しいファインピッチ 9155-020 シリーズ バッテリ コネクタは、自動ピック アンド プレース装置との互換性を備えたテープ アンド リール パッケージで提供され、1,100 mm リールあたり 330 個の部品を備え、RoHS はんだ付けプロセスと互換性があります。このシリーズの標準リードタイムは XNUMX 週間です。
京セラ AVX の新しい 9155-020 シリーズ 1.27mm ピッチ バッテリー コネクタの詳細については、下のボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらにアクセスしてください 矢印エレクトロニクス, アヴネット, Digi-KeyElectronics, フューチャーエレクトロニクス, Mouser Electronics, Rutronik, 株式会社TTI。業界で最も幅広い標準バッテリー コネクタの品揃えの詳細については、https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/ をご覧ください。
その他のお問い合わせについては、こちらをご覧ください www.kyocera-avx.com、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、上で私たちに従ってください LinkedIn, Twitter, Instagramをチェックしてみてください。、 私たちのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。